Novedades
Aquí le mostraremos nuestras novedades y lo más destacado del mundo de productos Leuze.
Nueva gama de sensores de horquilla con el primer sensor de horquilla combinado del mundo, el GSX14E
Especializado en máquinas de embalaje para productos de pastelería y panadería
The smallest camera-based positioning sensor on the market for double-depth compartment fine positioning.
La supresión activa de luz ambiental mejorada lo hace posible
Protección de zonas, protección de accesos e identificación
Aplicaciones típicas y sus soluciones
¡La protección de accesos y de zonas nunca ha sido tan sencilla y eficiente!
Independientemente de lo que quiera proteger, con las cortinas ópticas de seguridad MLC la seguridad eficiente en el trabajo será una tarea simple.
Smart es cuando un funcionamiento muy seguro requiere poco espacio.
Luz verde para una seguridad en el trabajo eficiente.
Smart es cuando se pueden concentrar más de dos puntos de conmutación en un sensor.
No importa lo que usted transporte: ¡siempre tenemos el sensor apropiado para usted!
La lámina de plástico es el material de embalaje número 1 en todo el mundo
Nuestros sensores aseguran que sus instalaciones no dejen de funcionar.
Funciones mejoradas con IP 69K y ECOLAB en carcasa compacta
La serie 15 es una serie cúbica muy potente que está diseñada para emplearse en todas las aplicaciones estándar.
Los sensores capacitivos permiten detectar de manera fiable casi todo tipo de materiales en la automatización.
Ya se trate de un transelevador, un control de suspensión o un conveyor: le ofrecemos los sensores apropiados.
Nosotros podemos determinar datos de posición con exactitud milimétrica y transmitirlos a 100 Mbit/s. ¿Y usted?
Soluciones con sensores para la identificación en la automatización de laboratorios
Un buen sensor de marcas de color detecta él solo cuándo debe conmutar.
El nuevo Dual Code Reader DCR 200i combina la facilidad de uso con una gran potencia de lectura.
Medidores de distancia y detectores con gran tolerancia para los objetos.
Para nosotros es simplemente más alcance: para usted un 80 % más de reserva de funcionamiento.
Plástico, cartón, vidrio. ¿en color, brillante o transparente? Sencilla detección para nosotros.
Las cortinas ópticas medidoras CML y las conmutadoras CSL, CSR y Vario B ofrecen la solución adecuada para cada aplicación.
La serie CA/CC 49C se puede emplear con flexibilidad desde 20V a 250V incluso con cables de gran longitud.
Ya sea el tipo 4 o el tipo 2: el SLS 46C forma parte de una gran familia de productos para las aplicaciones más diversas.
Ya sean plataformas de empuje o almacenes automáticos: sin un posicionamiento exacto aquí no funciona nada.
Con estas ampliaciones de funciones ahora solucionamos aún más fácilmente las tareas de intralogística.
«Redondo, cuadrado, brillante, perforado: nuestros sensores también detectan su objeto.»
Otros venden sensores; nosotros desarrollamos campeones en facilidad de uso.
La óptica calibrada aBEAM de la PRK 18B es tan precisa que ya no hace falta una alineación complicada.
Integrar mejor – Ajustar más rápidamente – Operar más fácilmente.
Este multitalento hace ahora más eficiente el control de calidad.
Nuestros lectores de códigos de barras – un equipo perfecto para sus tareas de identificación.