Nuestros sensores
sencillamente hacen el
mundo un poco más
seguro.

null

Smart Process Gating – Cortina óptica de seguridad MLC 530 SPG

El Smart Process Gating ofrece soluciones eficientes para las protecciones de accesos en líneas de transporte. No requiere sensores de muting y funciona con una fiabilidad extraordinaria.

El Smart Process Gating es una tecnología innovadora para la protección de accesos en líneas de transporte. El proceso se controla aquí en combinación con el control de la instalación. Se usa una señal de control proporcionada por el PLC y la interrupción del campo de protección como disparadores para la inhibición del transporte de material. No se requieren más sensores. Esto hace posible un diseño de la instalación que ahorra mucho espacio y, al mismo tiempo, aumenta la fiabilidad y la seguridad contra manipulaciones.

Características

  • Protección de accesos eficaz sin sensores de muting
  • Permite un diseño muy compacto, ahorrando mucho espacio
  • Gran seguridad contra manipulaciones y gran disponibilidad
  • Sin tareas de servicio para la alineación de sensores
Smart Process Gating en un transportador de paletsSmart Process Gating en la industria del automóvil
Requisito:
En las líneas de transporte debe estar protegido el acceso a las áreas peligrosas. Para el transporte de material se necesita una inhibición temporal. Los sensores que se utilizan deben garantizar un funcionamiento sin interferencias, y deben requerir el menor espacio posible.

Solución:
El Smart Process Gating usa una señal de control proporcionada por el PLC y la interrupción del campo de protección para la inhibición del transporte de material. No se requieren más sensores de muting. Esto permite montar las instalaciones ahorrando mucho espacio, además de que ya no se requieren tareas de servicio para reajustar los sensores.
Requisito:
En las líneas de producción con construcción de carrocerías y en la sección de pintura hay que proteger el acceso de personas a las zonas peligrosas. Los sensores que se utilizan deben garantizar un funcionamiento sin interferencias, y deben ofrecer una gran seguridad contra manipulaciones.

Solución:
El Smart Process Gating usa una señal de control proporcionada por el PLC y la interrupción del campo de protección para la inhibición del transporte de las carrocerías. No se requieren más sensores de muting. Dado que no se usan elementos visibles para disparar la inhibición, el riesgo de manipulaciones es menor. Los posibles períodos de inactividad debidos al reajuste de sensores quedan suprimidos.