Videos

Sensores de fibra óptica para detección precisa de objetos
A través del uso de sensores de fibra óptica y los correspondientes amplificadores se puede aumentar considerablemente el abanico de aplicaciones de los sensores optoelectrónicos. Los sensores de fibra óptica flexibles con diferentes ópticas facilitan su integración en todo tipo de aplicaciones.El rango de detección depende del tipo de fibra y amplificador elegidos.

Sensores GlobalBEAM
Amplia gama de sensores optoelectrónicos de tamaño reducido que destacan por sencilla puesta en marcha y funcionamiento seguro. Apto para aplicaciones de bajas temperaturas.

Sensores de medición de distancias
Amplia y precisa gama de sensores ópticos de medición. Inigualables en velocidad incluso en grandes distancias.
Alcance desde 300 hasta 30.000 mm (65.000 mm con espejo) con láser e intrarrojo.

Sensores especiales para detección de color, marca, luminiscencia o transparencia
Amplia familia de sensores para un gran abanico de tareas de detección. Para la detección fiable de color, luminiscencia o contraste.

Sensor lineal de zona - LRS 36 - Control de flujo de material
El sensor lineal de zona LRS controla la presencia de objetos. Posible aplicación: Control de flujo de material en linea de transporte.

Sensor lineal de zona - LRS 36 - Control de nivel de llenado de cajas
LRS: Sensor lineal de zona para controlar la presencia de objetos. El sensor líneal de zona LRS controla la presencia de objetos. Posible aplicación: Control de nivel de llenado de cajas.

Sensor lineal de zona - LRS 36 / Sensor lineal de aristas LES 36
LRS: Sensor lineal de zona para controlar la presencia de objetos. LES: Sensor lineal de aristas que proporciona las dimensiones de los objetos y la determinación de la posición. Características: Hasta 16 ventanas de detección. Diseño muy compacto.

Sensor lineal de aristas - LES 36
Los sensores LES determinan la posición de objetos a través de sus aristas. Detectan diferencias en alturas y utilizan estos datos para calcular la posición exacta del objeto. Medición de anchura y altura. Determinación cantos. Salida analógica o comunicación PROFIBUS. Resolución de 1 - 3 mm en eje Z y 1 - 1,7 mm en eje X.

Sensor láser para posiconamiento - HRTL 96B
Fotocélula autorreflexiva con supresión de fondo HRTL 96B de Leuze electronic para posicionamiento en horizontal, control de palets, prevención de colisión de grúas y monitorización de hueco de palets en sistemas intralogísticos y detección fiable de objetos. Gran rango de detección de 50 a 6000 mm.

Sensores en 3D - LPS 36
Sensor lineal de medición de perfil para medir dimensión o posición de objetos móviles o estáticos. La generación de datos en 3D permite determinar posición, contornos o volmenes.

Sensores inductivos
Amplia gama de sensores inductivos de Leuze electronic. Gran variedad de carcasas combinado con distancias de conmutación distintas permiten una amplia gama de aplicaciones.

Sensores optoelectrónicos de acero inoxidable - la serie 53
Con las series de diseño WASH-DOWN e HIGIENE, Leuze electronic ha desarrollado sensores especialmente aptos para aplicaciones con altos requerimientos de higiene y donde la maquinaria está expuesta a intensos procesos de limpieza y ciclos de desinfección.
Además de los índices de protección estándares IP67, IP69K, ECOLAB y CleanProof+ de Leuze electronic, los sensores de la serie 53 ahora están certificados por EHEDG.

Lectores compactos para códigos 1D y 2D en dinámico
Pequeños, compactos y con muchas prestaciones - los neuvos lectores compactos para códigos 1D y 2D LSIS 220.

Sistema de posicionamiento BPS 8, BPS 34/37
Flexible, tolerante y con precisión milimétrica. El sistema de posicionamiento por código de barras de Leuze electronic.

Lector de código de barras BCL 300i
El concepto modular de la nueva línea de lectores de código de barras BCL 300i permite a los usuarios seleccionar las características óptimas y así usar soluciones rentables y altamente flexibles en sus aplicaciones.

Medidor de distancia - AMS 300i
Medidores de distancia láser con alcance hasta 300m. Permiten simultáneamente, el control de posición y supervisión de velocidades configuradas. Interfaces: SSI, Profibus y RS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet, CANopen, EtherCAT y Ethernet TCP/IO e Interbus. 100% compatible con el AMS 200.

Lectura / escritura RFID
Un sistema de RFID está compuesto por un dispositivo de lectura/escritura, un transponder (TAG) y el software necesario. Comparado con los métodos de identificación convencionales, el sistema RFID ofrece otra gran ventaja, no hace falta contacto visual directo entre el dispositivo de lectura/escritura y el transponder (TAG) ya que su funcionamiento está basado en ondas de radio.

Lector de código de barras BCL 500i
Tecnología de reconstrucción de códigos (CRT) para la lectura de códigos dañados, sucios y códigos mal posiconados (ángulo). Disponible con PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET, RS 232, RS 285...

Sistema de posicionamiento preciso en curvas, desviós y elevación - BPS 8
El sistema de posicionamiento de código de barras BPS de Leuze electronic permite conocer la posición en sistemas de movimiento automático. Detección de la posición precisa de elevadores, carros u otros elementos móviles.

Lectura omnidireccional de código de barras - MSPi
La lectura de códigos de barras no orientados se realiza con dos o más lectores de código de barras alineados entre sí. Los nuevos sistemas MSPi de Leuze electronic son portales de lectores diseñados modularmente y montados en una placa base.

Lector de código de barras y código 2D - LSIS 120
Lectura combinada de códigos de barras y códigos 2D en un sólo sistema - el lector de códigos LSIS 120 de Leuze electronic.

Lector de código de barras BCL 500i
Tecnología de reconstrucción de códigos (CRT) para la lectura de códigos dañados, sucios y códigos mal posiconados (ángulo). Disponible con PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET, RS 232, RS 285...

Cortina óptica de seguridad tipo 4 y tipo 2 con tres niveles de función - MLC 300/500
Última generación de cortinas ópticas de seguridad extremadamente robustas para protección totalmente eficiente Disponible según requerimientos en versión tipo 2 ó tipo 4 y en versión Basic, Standard o Extended.

Controladores de seguridad programables MSI 100 y MSI 200
Los nuevos controladores programables de seguridad MSI 100 y MSI 200 gestionan hasta 140 entradas seguras. Su manejo sencillo, sus posibilidades de configuración flexibles y la funcionalidad "on board" les convierte en la solución óptima para maquinaria de tamaño pequeño y mediano.
El MSI100 gestiona 20 entradas seguras (SIL3 PLe) y 4 salidas seguras. El MSI 200 se puede ampliar hasta 144 entradas seguras o 100 entradas y 44 salidas seguras.

Escáner láser de seguridad Rotoscan RS4-M con panel de información
El "M" en la descripción del producto Rotoscan RS4-4M significa "movimiento" e indica que esté escáner láser de seguridad de Leuze electronic está optimizado para aplicaciones móviles, cómo la vigilancia de carros filoguiados, transferidor etc. Además de la protección fiable del recorrido, el RS4-4M permite la medición segura de velociades para la monitorización de movimiento (MotionMonitoring) y la medición de distancia para el posicionamiento.
El panel de información permite ver la medición de velocidad, medición de distancia, las salidas de zonas de seguridad y las salidas de aviso.

Accesorio muting para dispositivos ópticos de seguridad
Los conjuntos con sensores de muting premontados y preconfigurados se instalan lateralmente en las rejas ópticas MLD. Después, sólo es necesario conectar el cableado a la caja local de conexión.
El usuario puede elegir entre 6 modos de muting (muting en paralelo, secuencial, parcial) sin necesidad de PC, simplemente modificando el cableado en el armario.

Escáner láser de seguridad con función Motion
El "M" en la descripción del producto Rotoscan RS4-4M significa "movimiento" e indica que esté escáner láser de seguridad de Leuze electronic está optimizado para aplicaciones móviles, cómo la vigilancia de carros filoguiados, transferidor etc. Además de la protección fiable del recorrido, el RS4-4M permite la medición segura de velociades para la monitorización de movimiento (MotionMonitoring) y la medición de distancia para el posicionamiento.

Dispositivo de seguridad multihaz - la serie MLD
Dispositivos óptoelectrónicos de seguridad multihaz con transceptores de 2 a 3 haces y diferentes funciones para el control de acceso.
Serie MLD 300 - Tipo 2, PLd; MLD 500 - Tipo 4, PLe.
Se puede elegir, entre rearme manual / automático, el control de protección y distintos modos de muting (secuencial, paralelo, parcial).

Escáner láser de seguridad Rotoscan RS4
Los escáners láser de seguridad ROTOSCAN RS4 están disponibles con diferentes paquetes de funciones. Combinando los diferentes rangos de las zonas de protección y las diferentes salidas de conmutación, disponemos de 20 versiones distintas.
La configuración individual referente a las combinaciones de campos y la resolución, convierten al ROTOSCAN en un equipo para múltiples aplicaciones. Esto permite crear una solución personalizada para casi cualquier aplicación.