Scanners de surface
Ces appareils détectent leur environnement à l'aide d'un faisceau laser de mesure à rotation rapide. Cela permet de détecter des objets même à de grandes distances. Avec un angle d'ouverture de 190° et une distance de mesure allant jusqu'à 65 m, le scanner laser peut surveiller plus d'un hectare de surface. La détection d'objets a lieu en parallèle dans jusqu'à 4 champs de détection. Le logiciel de configuration convivial RODsoft permet le paramétrage de 8 paires de champs de détection et 4 champs de détection. La sortie de l'état s'effectue via une interface série et une sortie d'avertissement optionnelle. En cas de maintenance, l'appareil est remplacé et remis en service en un clin d'œil grâce à la mémoire de configuration ConfigPlug.
Aperçu
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 8 produits trouvés
ROD4-56 plus
Scanner laser
Numéro d’article :
50129795
- Plage de mesure, max.: 0 ... 65.000 mm
- Vitesse de balayage: 50 scans/s
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
ROD4-50 plus
Scanner laser
Numéro d’article :
50113226
- Plage de mesure, max.: 0 ... 65.000 mm
- Vitesse de balayage: 50 scans/s
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
ROD4-58 plus
Scanner laser
Numéro d’article :
50113225
- Plage de mesure, max.: 0 ... 25.000 mm
- Vitesse de balayage: 50 scans/s
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422