Capteurs Simple Vision pour la détection, l’inspection et l’identification
Le capteur intelligent Vision IVS/DCR 1000i est un appareil compact, polyvalent et performant avec des fonctions de traitement d’image pour des tâches d’identification et d’inspection. Disponible dans différents modèles avec deux résolutions différentes pour une flexibilité maximale.

Solution polyvalente pour la détection, l'identification et l'inspection :
Les nouveaux capteurs Simple Vision des séries IVS 1000i / DCR 1000i
Les capteurs Simple Vision des séries IVS 1000i et DCR 1000i sont des appareils compacts, polyvalents et performants, dotés de fonctions de traitement d'image pour la détection, l'identification et l'inspection. Une grande variété de modèles avec deux résolutions différentes assure une flexibilité maximale.
Grâce à des outils de traitement d'image performants, un logiciel facilement configurable, des objectifs interchangeables et un éclairage à LED haute performance intégré, les nouveaux capteurs Simple Vision de Leuze offrent des performances exceptionnelles et une grande efficacité.
Vos avantages
- Excellentes performances du produit pour les tâches de détection, d'identification et d'inspection
- Différents modèles disponibles avec deux résolutions distinctes
- Outils de traitement d'image performants et interface graphique conviviale pour une installation rapide et un fonctionnement sans problème
- Interfaces numériques intégrées : TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Objectifs interchangeables pour la flexibilité en termes de distance, de champ de vision et de résolution
- Éclairage LED haute performance commutable et intégré en blanc et rouge pour une image optimale à grand contraste
- Capuchons filtrants pour les tâches exigeantes, telles que le contrôle de la qualité, en présence d'objets très réfléchissants ou d'une lumière ambiante changeante
- Le boîtier compact permet l'intégration dans presque tous les concepts d'installation, même dans des conditions de montage étroites
- Protégé par un boîtier IP67, le capteur de vision fonctionne de manière fiable même dans un environnement de production exigeant
Avec un choix de modèle flexible, nous proposons différentes options d'appareil pour des tâches et des exigences budgétaires diverses :
DCR 1000i
L'algorithme performant de lecture de code garantit des taux de lecture particulièrement élevés. Ce modèle dispose d'un algorithme amélioré optionnel spécifiquement pour les codes DPM :
- lecture de codes 1D / 2D
- Lecture de codes DPM
- Vérification de la qualité d'impression (OCV)
IVS 1000i
Le modèle polyvalent permet la détection, l'inspection et l'identification avec un seul appareil. De plus, des modèles avec deux résolutions différentes sont disponibles.
- Détection de présence
- lecture de codes 1D / 2D
- Mesure et comptage
- Solution polyvalente pour l'identification et l'inspection
Points forts
Mise en service rapide et possibilités d'utilisation multiples
Prise en charge des protocoles industriels usuels
Le logiciel Vision Studio de Leuze offre des outils performants et des statistiques pour le traitement d'images et l'inspection pouvant également être utilisés hors ligne. L'installation des capteurs peut être effectuée par l'utilisateur de manière économique et rapide, sans formation spéciale ni connaissances particulières. Les capteurs Simple Vision peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches industrielles :
- Contrôle de la position pour commander des systèmes de manipulation ou un outil pour corriger la position de déplacement
- Identification d'une pièce à l'aide de repères, de sa forme ou d'autres caractéristiques
- Contrôle d'une pièce pour s'assurer de sa production ou de son montage correct(e)
- Mesure et comptage de pièces
- Contrôle des pièces pour détecter les erreurs éventuelles

Les protocoles d'interface usuels tels que TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP et SFTP (Secure File Transfer Protocol) sont pris en charge. Cela facilite la communication et la saisie de données. Des entrées et sorties numériques sont également disponibles pour la commande directe de processus simples ou pour le raccordement à un API.
Objectifs interchangeables pour une meilleure flexibilité
Grâce à quatre objectifs interchangeables avec montage en S et réglage du foyer variable, ainsi que deux ouvertures différentes, les capteurs de traitement d'image IVS 1000i / DCR 1000i offrent une grande flexibilité en termes de distance de lecture, de champ de vision, de résolution et de profondeur de champ.

Vérification des caractères optiques (OCV)

Le DCR 1000i OCV peut lire des codes 1D/2D au sein d'une application et vérifier la qualité d'impression d'une impression (date de péremption, série, lot, etc.). Aucune configuration complexe impliquant de nombreux paramètres n'est nécessaire. Il suffit d'enseigner au capteur une image de référence de l'impression. Des impressions défectueuses dues à des têtes d'impression obstruées, à de l'encre usagée ou à des problèmes d'adhérence peuvent être détectées au cours du processus en cours. Les produits défectueux peuvent être éjectés à un stade précoce.
Application

IVS 1000i : contrôle de la qualité lors du processus d'étiquetage
Exigence :
sur une chaîne d'emballage, il convient d'appliquer une étiquette sur l'emballage primaire. L'étiquette doit être placée correctement avant l'insertion du produit dans l'emballage secondaire.
Solution :
grâce à son champ de vision variable et à la grande portée, le nouvel IVS 1000i peut facilement localiser l'étiquette, la mesurer et vérifier que sa position est correcte.

IVS 1000i : détection de colle lors du processus de scellage d'emballages secondaires
Exigence :
si de la colle est utilisée pour le scellage d'emballages secondaires, il convient de s'assurer que la colle a été correctement appliquée avant de sceller le carton.
Solution :
l'IVS 1000i peut détecter, compter ou mesurer la longueur des cordons de colle et s'avère donc parfaitement adapté à de telles applications.

IVS 1000i : contrôle de la qualité lors du remplissage des bouteilles
Exigence :
dans une installation de mise en bouteille, il convient de vérifier que le bouchon de la bouteille est bien en place.
Solution :
grâce à son kit d'outils complet, le capteur Simple Vision IVS 1000i peut déterminer si la bouteille est correctement fermée.

DCR 1000i : lecture simultanée de plusieurs codes 1D et 2D
Exigence :
un code 1D et un code 2D sont apposés sur un emballage secondaire. À des fins d'assurance qualité, les codes doivent être scannés avant qu'un lot de 5 ne soit emballé dans un carton. Au cours du processus, les codes doivent être identifiés simultanément avec un seul balayage, quel que soit le type de code.
Solution :
le nouveau DCR 1000i peut lire sans problème soit des codes 1D et 2D individuels, soit un nombre quelconque de codes 1D et 2D simultanément grâce à un décodage de codes multiples.

DCR 1000i : lecture de codes imprimés directement sur le matériau d'emballage
Exigence :
un code 2D est imprimé directement sur un emballage secondaire. Le décodage de ces codes dits DPM est indispensable pour la traçabilité des produits.
Solution :
le capteur Simple Vision DCR 1000i DPM dispose d'un algorithme de lecture optimisé, spécialement conçu pour le décodage des codes imprimés directement sur les emballages.

DCR 1000i : Inspection des étiquettes avec vérification de la qualité d'impression (OCV)
Exigence :
un code, une date limite d’utilisation et un numéro de lot doivent être apposés sur l'emballage. Le code doit être détecté et l'impression vérifiée en même temps pour s'assurer que l'impression est présente, complète et lisible.
Solution :
le DCR 1000i OCV peut identifier les codes 1D/2D, et au même moment, il peut comparer l'impression avec une image de référence enseignée, et évaluer si elle répond ou non à la qualité requise (valeur de seuil réglable).
Caractéristiques techniques
DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Détection (luminosité, contraste, pixels de surface, pixels de bord) | • | • | • | • | • | • | |||
Localisation (surface, bord, forme) | • | • | • | • | • | • | |||
Comptage (surface, bord, forme) | • | • | • | • | |||||
Mesure (angle, cercle, distance, point à point, point à ligne) | • | • | • | • | |||||
Détection des codes-barres | • | • | • | • | • | ||||
Localisation des codes-barres | • | • | • | • | • | ||||
Comptage des codes-barres | • | • | • | • | • | ||||
Détection des codes à barres avec repère DPM | • | • | |||||||
Localisation des codes à barres avec repère DPM | • | • | |||||||
Comptage des codes-barres avec repère DPM | • | • | |||||||
Vérification de la qualité d'impression (OCV) | • |
Données optiques |
|
Type | Haute résolution – M4 ; faible résolution – M1 |
Imageur | Sony Global Shutter |
Format optique | 1/2,9” |
Résolution (H x V) | 1,440 x 1,080 pixels ; 736 x 480 pixels |
Taille des pixels (μm) | 3,45 x 3,45 |
Cadence d'images max. (fps) | 30 |
Plage de fonctionnement | 50 à 2 000 mm en fonction de l'optique |
Objectif | Montage en S, 4 distances focales : 3,6, 8, 16, 25 mm |
Ouverture | Tous les objectifs avec ouverture f/4 ou f/8 |
Données électriques | |
Alimentation électrique | 18 30 VDC |
Courant en circuit ouvert (max.) | 1 000 mA sous 24 V |
Éclairage interne | Éclairage interne commutable : rouge haute puissance ou blanc haute puissance |
Mémoire flash / nombre de tâches | 16 Go / jusqu'à 255 tâches |
Interfaces | E/S numériques, ethernet 100 Mbit/s |
Protocoles | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP |
Entrée / sortie numérique | 2 + 1 déclenchement externe / 4 + 1 signal prêt ; tous push-pull ; courant de charge max. 150 mA |
Mémoire d’images | Via FTP, SFTP / manuellement dans le logiciel Vision Studio |
Données mécaniques | |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
85 x 45 x 34 mm |
Raccord optique | Montage en S |
Fenêtre optique | PMMA |
Fixation | 4 filetages M3 |
Liste d'articles
- Fonctions logicielles: Mesure : angle, cercle, distance, point à point, p...
- Interface: Ethernet, PROFINET
- Types de codes lisibles: Micro QR, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Fonctions logicielles: Détection de pièces : brillance, contraste, pixels...
- Interface: Ethernet, PROFINET
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 IATA, 2/5 Matrix...
- Fonctions logicielles: Comptage : surfaces, bords, formes, Détection de p...
- Interface: Ethernet, PROFINET
- Fonctions logicielles: Détection de pièces : brillance, contraste, pixels...
- Interface: Ethernet, PROFINET
- Fonctions logicielles: Localisation : surface, bord, forme, Détection de ...
- Interface: Ethernet, PROFINET
- Fonctions logicielles: Localisation : surface, bord, forme, Détection de ...
- Interface: Ethernet, PROFINET