Code à barres - Bandes standard

Les bandes à codes à barres standardisées sont disponibles de longueur comprise entre 5 m et 200 m et de hauteur 25 mm et 47 mm. Le matériau utilisé offre une très grande résistance à l'abrasion ainsi qu'aux influences ambiantes et à de nombreux produits chimiques. La bande à codes à barres est livrée en bobines et est très facile à appliquer en ligne droite tout comme dans les virages et les courbes.