Solutions de détection pour l'industrie de l'emballage

Un design attrayant est un facteur clé du succès des produits finis. Dans ce domaine, la créativité ne connaît pas de limite. Dans l'industrie de l'emballage automatisé, les produits et emballages de produits changent constamment. Les machines et composants utilisés sont censés gérer cette diversité sans problème. La technique d'emballage n'est pas une industrie homogène, mais un processus essentiel dans des segments tels que ceux des boissons, des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques et autres biens de consommation. Le traitement et l'emballage des produits spécifiques doivent répondre à des attentes très élevées quant à l'hygiène, la robustesse et la rapidité, ainsi qu'à des exigences au moins aussi hautes en matière de sécurité du travail. En tant que spécialistes du secteur, nous connaissons les défis auxquels les différentes industries sont confrontées avec tous leurs besoins spécifiques et proposons des solutions sur mesure.

 

« Nos clients aspirent à une conception plus rapide, plus flexible, plus stable et plus transparente des processus de production – nous concentrons tous nos efforts sur cet objectif. »

Roland Schricker, Industry Manager Packaging

 

Il y a quelques années encore, les capteurs devaient par exemple être réglés manuellement en cas de changement de produit, aujourd’hui le raccordement via IO-Link permet le réglage à distance et un contrôle continu. Nos solutions sont ainsi prêtes pour l'Industrie 4.0.

Notre connaissance de vos besoins

L'objectif est d'obtenir une installation la plus performante possible. C'est pourquoi vous recherchez un partenaire compétent qui comprend le déroulement de vos processus industriels. Nos collaborateurs disposent de connaissances approfondies des applications et de longues années d'expérience et recherchent avec vous la meilleure solution.

Pérennité grâce à des technologies modernes

La production moderne s'illustre par la maintenance prédictive et la maintenabilité à distance. Vous souhaitez profiter des nouvelles technologies de communication dans l'automatisation industrielle et adapter votre installation d'emballage à l'Industrie 4.0 ? Nous proposons toutes les technologies actuelles, de l'IO-Link pour les capteurs à commutation binaire jusqu'aux interfaces Ethernet pour les appareils plus complexes.

Efficacité sans temps d'arrêt

Les exigences sont multiples. Vos installations d'emballage doivent fonctionner de manière stable et fiable. Nos capteurs sont performants et robustes. Les classes de protection très élevées des appareils et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure pour les boîtiers garantissent une longue durée de vie, une grande disponibilité et donc une réduction des coûts.

Domaines d'application et produits phares

Remplissage de bouteilles

Solutions de détection pour le remplissage de bouteilles

Dans les machines de remplissage, les liquides sont versés à une vitesse maximale dans des contenants en verre ou en PET, qui la plupart du temps sont transparents. Un processus si rapide que l’œil humain n'est plus capable de le suivre, associé à la transparence des bouteilles, sont autant de challenge à relever pour les capteurs. Les capteurs « verre transparent » très sensibles avec une fréquence de commutation allant jusqu'à 5 kHz détectent parfaitement les bouteilles transparentes, même à des vitesses extrêmement élevées. Avec nos cellules spéciales « verre transparent » en boîtier 3C ou 18B intégrant la fonction « tracking », les arrêts machines causés par un encrassement n'ont plus lieu d’être. Les capteurs sont conçus pour l'emploi dans des zones humides. Ils sont étanches et résistent aux processus de nettoyage réguliers et sévères. Les boîtiers en métal et en plastique avec des classes de protection jusqu'à IP 67 et 69K garantissent une disponibilité maximale de l'installation.

 

  1. Détection de préforme en PET / PRK 18B
  2. Mesure de niveau / LS 55 H2O
  3. Contrôle de la présence de bouchons / HT 3C.XL
  4. Détection de bouteilles en cours de transport / PRK 3C, 55, 18B
  5. Détection de conteneurs pour l'étiquetage / PRK 3C.T
  6. Détection de repères / KRT, CRT
  7. Surveillance de porte / MC 300, RD 800
  8. Détection précise de positions / PRKL 3C
  9. Détection de l'accumulation / HTU 318, HTU 418
  10. Contrôle sur une seule voie / IS 218

Emballage pharmaceutique

Solutions de détection pour l'emballage pharmaceutique

Lors du processus d'emballage, les comprimés sont conditionnés sous blister et les liquides remplis dans des flacons en verre ou en plastique. En raison des normes d'hygiène sévères, l'inox est souvent le seul matériau autorisé pour tous les composants employés. La production des produits pharmaceutiques et de leur emballage est soumise à des exigences de sécurité maximales. Afin d'éviter les falsifications, les lecteurs de code doivent assurer un décodage à 100 %. Le scanner de codes à barres DCR 200i lit tous les codes et garantit la traçabilité des processus de production et d'emballage de tous les produits. Avec son boîtier inox hygiénique, il est adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique. Les capteurs en inox, modèles hygiéniques, de la série 53 emploient la technologie laser pour détecter même les plus petites fioles de manière rapide et fiable. De nombreux défis liés à la détection des étiquettes autocollantes dans l'unité d'étiquetage peuvent être relevés : par exemple, la fourche GSU 14D peut détecter de manière sûre les étiquettes « clear on clear » presque invisibles. Dans le cadre du contrôle de la qualité, le détecteur de luminescence LRT 8 offre lui aussi un contrôle fiable de la présence d'étiquettes papier.

 

  1. Détection des fioles transparentes dans la trémie d'alimentation / LV 463
  2. Positionnement précis des fioles / PRKL 53
  3. Détection des fioles dans le convoyeur à vis / HT3C.V
  4. Détection de raboutage / VSU 12, IGSU 14D
  5. Détection de repères / KRT 3B, 55, 18B
  6. Détermination de la position de déclenchement / PRK 3C, PRK 55
  7. Détection d'étiquette / IGSU 14D, GS 63B, GS 61
  8. Contrôle de la présence d'étiquettes / LRT 8
  9. Identification de codes / DCR 200i
  10. Sécurisation de portes et carters de protection / RD 800

Emballage de viande

Solutions de détection pour l'emballage de la viande

Le conditionnement industriel de la viande crue et d'autres denrées sensibles exige le respect des normes d'hygiène les plus strictes. Seul le nettoyage intensif et régulier de tous les composants impliqués garantit l'hygiène parfaite des produits. Les composants d'automatisation employés dans ce secteur doivent résister aux produits nettoyants agressifs, au nettoyage haute pression et aux changements permanents de température.
Les boîtiers des capteurs recommandés ci-après sont en plastique solide neutre ou en inox de qualité alimentaire. Ils sont extrêmement robustes et donc parfaitement adaptés à l'industrie de la viande et de l'agro-alimentaire. Les indices de protection IP 67 et IP 69K ainsi que la certification selon ECOLAB garantissent une stabilité à long terme.

 

  1. Surveillance de l'arrivée des produits / HRTR 53.S
  2. Détection du bord avant des produits / HRTL 53.C2.XL
  3. Sécurisation des portes de protection / S 420
  4. Détection des repères sur le film / KRT 3B, 55, 18B
  5. Mesure du diamètre de bobines / ODS 96B
  6. Détection de la fin du film / RK 18B
  7. Analyse de signaux de sécurité / MSI SR, MSI 400
  8. Surveillance de l'impression des codes / LSIS, DCR 200i
  9. Détection des conteneurs / PRK 46C
  10. Identification de codes / BCL 304i

Fabrication de produits de confiserie et de pâtisserie

Solutions de détection pour la fabrication de produits de confiserie et de pâtisserie

Lors de la fabrication et du conditionnement automatisés de confiseries et de pâtisseries, les friandises fragiles sont manipulées de manière sûre et hygiénique, puis conditionnées dans des emballages attrayants. Dans ce domaine, les capteurs doivent faire face à des exigences très élevées : un capteur standard est souvent insuffisant pour surveiller avec fiabilité les produits de forme irrégulière ou les niveaux de remplissage. Pour le conditionnement, les capteurs doivent fournir une grande efficacité de lecture. En fonction du domaine d'application, des matériaux d'emballage très variés, tels que des films imprimés très brillants, entièrement transparents ou en partie seulement, doivent être détectés de manière sûre par un seul et même capteur. Les barrages LS 25B reconnaissent les contenus pendant ou après l'emballage des produits dans des films imprimés ou laminés. Des détecteurs de contraste, tels que le KRT 18B, garantissent une coupe correcte de l'emballage. Le réglage à distance via IO-Link et l'alignement confortable sur l'appareil simplifient le changement de produit. L'opérateur est ainsi en mesure de trouver facilement le réglage optimal pour le matériau d'emballage concerné.

 

  1. Détection multipiste d'objets / LRS 36
  2. Contrôle de hauteur de produit / ODS 9
  3. Détection de raboutage / VSU 12, IGSU 14D
  4. Mesure d'arêtes de bande / GS 754B
  5. Détection de repères / KRT 18B
  6. Contrôle du joint scellé / LV 463.XR
  7. Contrôle de présence produit dans l'emballage / LS 25B High-Power
  8. Contrôle de présence produit dans l'emballage / LCS-1
  9. Contrôle de l'éjection / RK 46C VarOS, CSR
  10. Contrôle des dimensions et de la position / LSIS 4xx

Emballage secondaire

Solutions de détection pour l'emballage secondaire

L'emballage secondaire protège les emballages primaires plus élaborés : il s'agit généralement des emballages sous film rétractable pour l'industrie des boissons et boites en cartons pour la plupart des autres biens. Afin de faciliter le transport et la manutention, les emballages individuels sont regroupés en packs. Les capteurs utilisés doivent garantir un processus d'emballage sûr et soigneux ainsi qu'un acheminement sans difficulté. Des capteurs reflex sur réflecteur et capteurs à détection directe sont généralement utilisés pour la reconnaissance des produits dans la zone d'alimentation. En fonction des exigences de l'application, des capteurs mesurants tels que l'ODS 9 sont employés pour les tâches plus complexes. Des contrôles de fermeture assurent ensuite un acheminement fluide. Le contrôle des codes à barres présents à l'aide du DCR 200i permet l'identification lors de la manipulation ultérieure.

 

  1. Identification de codes sur les emballages / DCR 200i
  2. Contrôle de la position et de la présence de cartons / HT 25C, HT 46C
  3. Surveillance de niveaux / ODS 96B, capteurs à ultrasons
  4. Contrôle de fermeture des emballages / LRS 36
  5. Détection d'objets brillants / RKR 3B Brillance
  6. Contrôle de packs sur une voie / PRK 25C, 55, 8
  7. Contrôle de globalité des packs / LRS 36

Fin de ligne

Solutions de détection pour la fin de ligne

Dans l'automatisation industrielle, la fin de ligne désigne la transition entre la production et la logistique de stockage et de transport. Les machines employées se caractérisent par un très haut degré d'automatisation avec des processus standardisés. Celles-ci doivent être correctement sécurisées afin de satisfaire aux spécifications en matière de sécurité du travail. Une identification fiable des packs garantit un flux précis et sans incident du matériel. S'agissant de l'aménagement efficace et sûr des zones de sécurité au travail, les barrières immatérielles de sécurité de la série MLC SPG ont une longueur d'avance sur les solutions comparables, puisqu'elles permettent une inhibition peu encombrante et protégée contre la manipulation, sans capteur supplémentaire. Les reflex sur réflecteur RK 46 VarOS fournissent des signaux de présence sans interruption, même pour des objets ajourés ou de forme irrégulière tels que des palettes ou des caisses à claire-voie. En tant que capteurs pour l'inhibition sans interruption, ils s'avèrent plus performants que les capteurs standard, par exemple lorsqu'il faut détecter les espaces dans un chargement. Les capteurs des séries 25C et 46C suppriment les perturbations dues au film réfléchissant et détectent l'objet de manière fiable.

 

  1. Contrôle d'alignement des packs / CML disposés en V
  2. Surveillance de fin de course / IS 244
  3. Détection des films / PRK 3C, 25C
  4. Intégration de capteurs de sécurité / MSI 400
  5. Inhibition sans interruption / RK 46C VarOS
  6. Sécurisation d'accès / MLD-SET
  7. Sécurisation d'accès / MLC 530 SPG
  8. Identification de codes / BCL 500i
  9. Détection de palettes / RK 46C VarOS
  10. Détection de dépassement du chargement des palettes / CSL 710, CSL 505

Compte rendu d'application