Innovations combinées avec succès - Le scanner laser de sécurité RSL 400

Le RSL 400 est la dernière génération de nos scanners laser de sécurité. Forts de décennies d'expérience, nous avons réussi à développer un produit technologique unique qui allie la performance, la robustesse et de nombreuses fonctions intelligentes. 

  • Portée jusqu'à 8,25 m et angle de balayage de 270° pour la protection de zones étendues avec un seul appareil
  • Solution 2 en 1 : Surveillance de 2 champs de protection en parallèle
  • Variantes disponibles avec interface PROFIsafe/PROFINET

Technologie unique pour un fonctionnement robuste

Grâce à la résolution angulaire élevée, le RSL 400 peut très bien filtrer les objets non importants pour la sécurité, tels que la poussière et les particules dans l'air. Ceci permet de réduire le nombre de coupures inutiles.

Performance grâce à la rotation

Dans le cas du RSL 400, c'est le système émetteur/récepteur entier qui est en rotation. Un spot laser particulièrement fin et régulier peut ainsi être généré sur toute la zone de balayage et permet la résolution angulaire élevée de 0,1 degré (balayage environ 3 fois supérieur à celui des scanners classiques).

Maniement simple

Unité de branchement amovible et remplacement d'appareil rapide

L'unité de branchement du RSL 400 est amovible et peut être montée séparément. La tête de scanner reste ainsi protégée et peut ensuite être mise en place facilement.

Le scanner est remplacé en moins de 30 secondes. Il suffit de faire tourner deux vis de 90 degrés pour pouvoir changer la tête de scanner. Ce, sans devoir répéter l'alignement, le réglage ni la configuration, puisque la mémoire de configuration est intégrée à l'unité de branchement.

Trois voies de communication

Les trois voies de communication pour la configuration et le diagnostic offrent toujours l'accès approprié. Grâce à l'interface Ethernet TCP/IP standard, tous les modèles de RSL 400 sont également compatibles réseau, par exemple pour le diagnostic via des points d'accès centraux.

  • Ethernet TCP/IP
  • USB (à partir de RSL 420)
  • Bluetooth

Écran intégré

Les gros caractères de l'écran intégré sont bien visibles même de loin. Les différents messages et fonctions sont ainsi toujours bien en vue.

  • Un niveau électronique intégré garantit l'alignement rapide de l'appareil
  • Affichage de messages et de détails en cas de violations du champ de protection
  • Appel de la signature (somme de contrôle CRC) sans PC

200 champs configurables

100 paires de champs commutables ou 50 jeux de 4 champs commutables permettent une adaptation optimale aux différents états de mouvement, p. ex. avec des AGV ou des robots

1 fonction de protection

2 fonctions de protection parallèles

Sortie des données pour logiciel de navigation d'AGV

Outre une technique de sécurité supérieure, le RSL 400 dispose également d'une sortie des valeurs mesurées de qualité pour logiciel de navigation d'AGV. Grâce à la résolution angulaire élevée de 0,1 degré, il est particulièrement bien adapté aux applications de navigation naturelle et de localisation et cartographie simultanées (ou SLAM, simultaneous localization and mapping). La faible erreur de mesure et la grande qualité des données sont obtenues grâce au spot laser fin qui conserve sa forme verticale sur toute la plage angulaire.

Valeurs de distance fiables

Que ce soit en présence d'un réflecteur ou d'un mur noir, le RSL 400 fournit des valeurs de distance univoques qui ne sont pas influencées par la réflectivité de l'objet. La plage de mesure va jusqu'à 50 mètres.

Valeurs d'intensité du signal pour la détection de réflecteur

Pour chaque faisceau, le RSL 400 fournit la valeur d'intensité du signal reçu. Le logiciel de navigation peut ainsi détecter des réflecteurs de manière autonome et fiable. Lorsque les faisceaux rencontrent un réflecteur, l'intensité du signal augmente de manière significative.

Configuration rapide et simple

Grâce au logiciel de configuration et de diagnostic Sensor Studio, le RSL 400 peut être configuré et mis en service facilement. Les paramètres sont représentés sous une forme graphique intelligible.

  • Le logiciel de configuration vous guide pour effectuer tous le principaux réglages en seulement 5 étapes
  • Vite fait, bien fait : effectuez d'abord tous les réglages, puis chargez la configuration complète dans le RSL 400 en un clic
  • À tout moment, les différents paramètres peuvent être adaptés de manière individuelle
  • Interface utilisateur en 9 langues avec aide en ligne contextuelle
  • Simulation de la commutation de champ de protection
  • Liaison avec le scanner laser via Ethernet Point-to-Point, par réseau Ethernet, USB ou Bluetooth
  • Vue simple ou des projets de tous les RSL 400 sur un réseau

 

Interface intuitive et précise

  • Définition et adaptation simples des champs de protection grâce à des fonctions à caractères multiples
  • Importation/exportation pour l'édition des coordonnées des coins dans Excel
  • Représentation en ligne rapide et précise du contour de balayage

Sécurisation de zone fixe

Condition :

Des scanners laser de sécurité sont utilisés pour la surveillance de sécurité de zones autour de machines et d'installations. Une portée maximale, un fonctionnement robuste et une manipulation simple jouent ici un rôle décisif.

 

Solution :

Grâce à leurs champs de protection configurables, les scanners laser de sécurité RSL 400 peuvent être adaptés facilement aux zones à surveiller. Avec une portée de 8,25 m et une zone de balayage de 270°, il est également possible de surveiller des surfaces importantes avec un seul appareil. La résolution angulaire élevée rend le RSL 400 insensible à la poussière et au particules. L'écran intégré et l'unité de branchement amovible facilitent l'installation et le fonctionnement.

Sécurisation d'accès (plusieurs postes)

Condition :

Des scanners laser de sécurité avec alignement vertical du champ de protection sont employés pour la sécurisation d'accès vastes. Ceci permet par exemple aux capteurs de détecter des véhicules ou des personnes.

 

Solution :

Pour la sécurisation d'accès, le scanner laser de sécurité RSL 400 fonctionne avec une résolution de 150 mm. La grande portée de 8,25 m permet également de surveiller des zones étendues. Avec deux champs de protection parallèles et deux sorties de commutation de sécurité intégrées, un RSL 400 peut aussi surveiller deux postes, indépendamment l'un de l'autre.

Sécurisation et navigation d'AGV

Condition :

La trajectoire de l'AGV doit être sécurisée au moyen de capteurs de sécurité pour surveiller les personnes et les objets se trouvant sur la trajectoire. Une adaptation flexible des champs de protection s'avère ici essentielle. Si le principe de navigation par contour est employé, le scanner doit fournir les données de mesure en même temps pour la navigation.

 

Solution :

Le scanner laser de sécurité RSL 400 allie les techniques de sécurité et une sortie des valeurs mesurées de qualité dans un seul appareil. Jusqu'à 100 paires de champs commutables permettent une adaptation optimale aux changements de mouvement et aux différents chargements. Les valeurs mesurées sont obtenues à l'aide d'un spot laser particulièrement fin, offrant des valeurs mesurées univoques et une erreur de mesure faible, inférieure à 30 mm.