Nouvelle série de capteurs pour la détection d'objets
Des performances parfaites au meilleur prix. La nouvelle série 36.
La détection fiable d'objets reste la clé d'un haut degré d'automatisation et de processus sans faille dans les systèmes industriels. En particulier dans l'intralogistique, la technique d'emballage et le secteur de l'industrie automobile, les objets à détecter posent des exigences très élevées aux capteurs. De grandes distances de détection, des vibrations, la lumière ambiante et l’encrassement, combinées à des propriétés optiques très différentes des objets, imposent de recourir à des capteurs aux performances de détection très élevées.
En même temps, les critères économiques sont essentiels. Dans de nombreuses applications, un degré d'automatisation plus élevé est atteint par une augmentation du nombre de capteurs, ce qui souligne la nécessité d’optimiser les coûts des capteurs.
Les capteurs de notre nouvelle série 36 offrent des performances parfaites au meilleur prix. Différents principes de fonctionnement associés à un traitement du signal de pointe apportent une excellente fiabilité dans la détection d'objets, même dans les applications exigeantes. La grande réserve de fonctionnement permet de détecter des objets sur de grandes distances ou de compenser des sources d'interférences ou des encrassements sur des distances plus courtes.
Vos avantages

- Des portées très élevées se traduisent par une grande réserve de fonctionnement et donc par un niveau de détection très fiable, même pour les applications critiques
- Disponibilité avec votre principe de fonctionnement préféré :
- Détecteurs avec élimination de l’arrière-plan avec une portée allant jusqu’à 2500 mm
- Reflex sur réflecteur avec une portée allant jusqu’à 17 m (en option également pour la détection d’objets aux propriétés dépolarisantes)
- Barrières simples avec une portée allant jusqu’à 80 m
- Excellent rapport qualité-prix
- Prise en charge de toutes les logiques de commutation courantes : NPN et PNP, commutation claire et foncée
- Grande diversité de connexions pour une intégration facile (câble, connecteur M12 ou câble avec connecteur M12)
- Compatibilité de montage avec les capteurs de la série 46
Applications
Détection de palettes filmées

Condition :
Pour sécuriser le transport, les palettes sont souvent entourées d'un film plastique. Du fait des propriétés dépolarisantes du film tendu, les reflex sur réflecteur courants ne peuvent pas les détecter de manière fiable. Comme ce type de protection de transport est très répandu, le capteur doit détecter ces objets spéciaux avec une fiabilité absolue. En même temps, il s'agit de trouver une solution de détection économique, de sorte que cette application puisse être développée à plus grande échelle.
Solution :
Le nouveau reflex sur réflecteur PRK36.D dispose d’une optique spéciale pour détecter les objets dépolarisants de manière absolument fiable. Une conception optimisée permet de réduire les coûts par rapport aux capteurs actuels disponibles sur le marché.
Détection d’emballages dans l’industrie agro-alimentaire

Condition :
Dans l'industrie agro-alimentaire, des produits identiques sont généralement regroupés dans des emballages plus grands afin d'optimiser et d'automatiser les processus de manutention et de logistique. Une condition importante pour un haut degré d'automatisation est l'utilisation de capteurs performants qui détectent les packs de manière fiable - même lorsque les produits ou les suremballages changent. Pour surveiller ces processus de près, il faut un grand nombre de capteurs économiquement intéressants.
Solution :
Avec notre nouvelle série 36, nous proposons des reflex sur réflecteur qui, du fait de leur très grande réserve de fonctionnement, détectent de manière fiable différents types d'emballages. Une conception optimisée permet de réduire les coûts par rapport aux capteurs actuels disponibles sur le marché.
Garantir la disponibilité des équipements dans les systèmes de production

Condition :
Les systèmes de production hautement automatisés nécessitent d'une part une grande sécurité des processus, et d'autre part, la garantie de la disponibilité et du suivi des produits est essentielle. Les capteurs qui garantissent de manière fiable la présence et donc le stock de différents matériaux de montage sont ici des composants clés. Dans le même temps, les capteurs doivent être intégrés de manière flexible dans différentes conditions d’installation.
Solution :
Du fait des différents principes de fonctionnement, d’une variété de source lumineuse et du taux de détection très élevé, notre nouvelle gamme de capteurs de la série 36 est particulièrement bien adaptée pour détecter les objets les plus divers dans les systèmes de fabrication et évaluer ainsi la présence ou l'absence de produit. Un large choix de fixations ainsi que de nombreuses possibilités de raccordement facilitent l’intégration. L’excellent rapport qualité-prix permet une grande souplesse des systèmes de fabrication complexes et de grande taille.
Propriétés techniques
Caractéristique | HT36 | PRK36 | PRK36.D | LS/LE36 |
Principe de fonctionnement | Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan | Reflex sur réflecteur polarisé | Reflex sur réflecteur polarisé (Optimisé pour les objets réfléchissants) | Barrière simple |
Portée de fonctionnement | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
Source lumineuse | Lumière rouge, infrarouge | Lumière rouge | Lumière rouge | Lumière rouge |
Fréquence de commutation | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Sortie de commutation | PNP, NPN Commutation claire et foncée | PNP, NPN Commutation claire et foncée | PNP, NPN Commutation claire et foncée | PNP, NPN Commutation claire et foncée |
Commande | Tige | - | - | Potentiomètre |
Indice de protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certifications | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL | CE, UL, ECOLAB |
Connexion | Modèles M12 et à câble | Modèles M12 et à câble | Modèles M12 et à câble | Modèles M12 et à câble |