Système de positionnement à codes à barres fiable FBPS 600i

Pour la saisie de position sûre avec un appareil jusqu'à PL e

Avec le FBPS 600i, premier système de positionnement à codes à barres de sécurité au monde, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple d’un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI et il est adapté aux applications jusqu'à un niveau de performance PL e. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité et réduit les efforts nécessaires à l'installation et à la maintenance.

Vos avantages

  • Saisie de position sûre avec un appareil jusqu'à PL e
     
  • Mise en œuvre particulièrement simple des fonctions de sécurité
     
  • Encombrement faible et frais d'installation réduits
     
  • Temps de réaction aux erreurs court de 10 ms pour l'utilisation sur des transtockeurs rapides
     
  • Bande à codes à barres extrêmement robuste, résistante aux contraintes mécaniques et aux UV

 

  • Grande plage de fonctionnement de 50 à 170 mm et concept de fixation bien pensé pour un montage et une intégration faciles

 

Applications

Saisie de position sûre sur les transtockeurs

Condition :

Une évaluation des risques a permis de déterminer les dangers existants de l'installation et le niveau de performance requis PLr. La norme EN 528 (Transtockeurs – Prescriptions de sécurité) fait partie des normes pertinentes dans ce cas. Une saisie de position sûre est nécessaire pour les contrôles fiables de la position et de la vitesse, par exemple pendant l'entretien ou dans le cas de cabines habitées.

Solution :

Le système de positionnement à codes à barres fiable FBPS 600i offre la saisie de position sûre avec un seul appareil. Il satisfait aux exigences de PL e / SIL 3, ce qui rend la mise en œuvre des fonctions de sécurité particulièrement facile.  ​

Points forts

Saisie de position sûre avec un appareil jusqu'à PL e​

Avec le FBPS 600i, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple d’un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI. En outre, les appareils satisfont déjà aux exigences pour PL e / SIL 3. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité et réduit les efforts nécessaires à l'installation et à la maintenance.​

Adaptation aux mouvements rapides​

Les FBPS 600i sont particulièrement adaptés à la saisie de position lors de mouvements rapides, par exemple sur les transtockeurs. Pour cela, les FBPS 600i disposent d'un temps de réaction aux erreurs très court de seulement 10 ms. Cela permet d'optimiser les séquences de vitesse et les performances de manutention.​
 

Fonctionnement fiable​

Le FBPS 600i fonctionne de manière particulièrement fiable. À chaque balayage, plusieurs codes sont lus et utilisés par le logiciel pour déterminer des valeurs de position très précises. Grâce à la trajectoire oblique du faisceau de balayage et au mouvement de l'appareil, chaque code est balayé à différents endroits. Ceci permet d'éviter les erreurs de lecture dues à des saletés ou des dommages locaux.​

La bande à codes à barres est également optimisée pour une utilisation industrielle. La bande plastique autocollante résiste aux UV, elle est extrêmement robuste et résistante aux contraintes mécaniques. Les valeurs de position imprimées sont en outre faciles à lire et simplifient le maniement. ​

Montage toujours rapide et adapté​

Le concept de fixation bien pensé avec dispositif de remplacement rapide permet un montage simple du FBPS 600i. Les appareils sont solidement fixés sur le support de serrage à l’aide d’une vis facilement accessible. Cela permet de gagner du temps lors du montage et de remplacer les appareils rapidement en cas de maintenance. De plus, les FBPS 600i peuvent être intégrés facilement dans l'installation grâce à la plage de fonctionnement qui s’étend de 50 à 170 mm.​

Propriétés techniques

FBPS 600i

Sécurité Sécurité PL e, SIL 3, catégorie 4​
(EN ISO 13849-1 et CEI 61508)​
Temps de réaction aux erreurs 10 ms … 400 ms (réglable)
Raccordement 2 interfaces SSI, 2 connecteurs M12​
Alimentation en tension : connecteur M12​
Configuration et diagnostic : micro-USB
Reproductibilité +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distance de lecture 50 ... 170 mm
Indice de protection IP 65
Plage de température -5 ... +60 °C
Dimensions, L x H x P Connexions sur le côté : 116,3 x 112,5 x 51,5 mm​
Connexions en bas : 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Écran (en option) Affichage des informations d'état et de position
Signal d'état de qualité de lecture Pour une détection précoce de l'encrassement

Bande à codes à barres

Particularités Bande de plastique extrêmement robuste, résistant aux UV, autocollante avec colle acrylique,​
valeurs de position imprimées en texte clair
Bandes à codes à barres standard Hauteur : 25 mm, 47 mm
Longueur : jusqu'à 200 m
Bandes à codes à barres configurables Hauteur : 20 mm à 140 mm​
Valeur de début et de fin sélectionnable ​
dans une plage de 0 à 10 000 m​
Quadrillage de code à barres 30 mm

Téléchargements

Safe bar code positioning system FBPS 600i (PDF, ~1 MB)
DE DE EN EN