Nouvelle gamme de fourches avec la première fourche combinée au monde, la GSX 14E

 

Une fourche conçue pour les étiqueteuses dans l'industrie de l'emballage

Dans l'industrie de l'emballage, des étiquettes de formes et de tailles variées, de matériaux et de textures différents, sont déposées sur les produits et les emballages à l'aide d'étiqueteuses. Ce qui est décisif, c'est la qualité de dépose des étiquettes. Celle-ci décrit le positionnement précis de l'étiquette sur le produit ou l'emballage, même pour des vitesses de bande élevées. Afin de garantir une qualité élevée de la dépose des étiquettes, ces dernières doivent être détectées de manière sûre. On utilise pour cela des fourches. Elles allient émetteur et récepteur dans un seul appareil et disposent ainsi d'une grande sécurité de fonctionnement. Elles se caractérisent par un montage simple sans réglage ainsi que par une grande sensibilité.

Nouveauté mondiale : la GSX14E, la fourche 2-en-1

La fourche GSX est la première de son genre au monde à combiner les deux principes de détection : ultrasons et optique dans un boîtier compact. Elle conjugue donc les avantages des deux principes et est très souple d'utilisation. Elle détecte de manière fiable, rapide et précise, une grande variété d'étiquettes, quels que soient leur matériau et leur texture. Même les étiquettes constituées d’un matériau inhomogène « cavité BOPP », peuvent être détectées de façon fiable grâce au principe de fonctionnement optique. Cette fourche est donc particulièrement adaptée aux applications dans lesquelles différents types d'étiquettes doivent être détectés et pour lesquelles, jusqu'à présent, plusieurs fourches différentes étaient souvent nécessaires.
 

  • Utilisation universelle pour la détection de tous types d’étiquettes quel que soit le matériau.
  • L'utilisateur économise ainsi non seulement de l'espace, mais aussi des efforts et des coûts lors du montage et de la mise en service.
  • Idéale pour les machines d'étiquetage sur lesquelles différents types d'étiquettes sont utilisés.

Vos avantages

  • La détection fiable d'étiquettes de matériaux et de textures différents assure un débit élevé des machines et évite les temps d'arrêt.
  • Aucun réglage nécessaire en cas de changement de rouleau d'étiquettes. La réduction des temps d'ajustement permet d'augmenter les quantités produites.
  • Une configuration rapide et simple du capteur par simple programmation de la combinaison étiquette-support au moyen de la touche d'apprentissage. Une seule position de montage, universelle, suffit pour tous les objets.
  • Fonctionnement fiable, même en cas d'encrassement et de fluctuations du matériau des étiquettes et du support, grâce au réajustement automatique du seuil de commutation.
  • IO-Link pour une intégration facile de fonctions supplémentaires dans la commande de la machine, par exemple le changement simple de format lors du remplacement de bobine grâce à la gestion des recettes, l'apprentissage à distance du capteur ou le verrouillage des touches

 

Quel capteur est adapté à quelle combinaison étiquette-support ?

[Translate to French:]
Etikett Nicht transparent Transparent Metallisiert Booklet Cavitated BOPP
Trägermaterial
gs63b_gs61 GS63B, GS61 Optisch Nicht transparent
Transparent
gsu12_igsu14e GSU12, (I)GSU14E
NEU
Ultraschall Nicht transparent
Transparent
gsx14e GSX14E
NEU
Ultraschall
+ Optisch
Nicht transparent
Transparent

 

Utilisation sur les étiqueteuses

 

Détection d'étiquettes non transparentes sur des combinaisons étiquette-support

Condition :

Pour une distribution précise d'étiquettes non transparentes sur les produits/emballages à étiqueter, les étiquettes (ou l'espace entre deux étiquettes) sur la bande-support doivent être détectées de manière fiable. La fourche optique doit également détecter de manière fiable les étiquettes de formes difficiles (par exemple rondes ou ovales) afin d’éviter des temps d'arrêt machine ou une distribution imprécise dus à une mauvaise détection. La fourche doit être facile à installer pour toutes les étiquettes.

 

Solution :

Les fourches optiques GS61 et GS63B détectent de manière fiable la gamme complète d'étiquettes non transparentes, même de formes et de contours irréguliers. Ainsi, quel que soit le cas d'application, les machines peuvent être équipées d'une seule fourche. Dotées au choix d'un potentiomètre ou d'une fonction d'apprentissage avec 1 bouton, les fourches sont faciles à régler. Le slimline-design (faible hauteur de sabot) permet le montage directement sur le bord de distribution.

Afficher la liste d'articles GS61, GS63B 

Détection d'étiquettes transparentes ou partiellement transparentes sur des combinaisons étiquette-support

Condition :

Pour une distribution précise d'étiquettes sur les produits/emballages à étiqueter, les étiquettes (ou l'espace entre deux étiquettes) sur la bande-support doivent être détectées de manière fiable. Au moyen de la technologie à ultrasons, la fourche peut détecter de manière fiable les étiquettes transparentes ou partiellement transparentes de formes difficiles (par exemple rondes ou ovales) afin d’éviter des temps d'arrêt machine ou une distribution imprécise dus à une mauvaise détection. La fourche doit être facile à installer pour toutes les étiquettes.

 

Solution :

Les fourches à ultrasons GSU12, GSU14E et IGSU14E détectent de manière fiable tous les types possibles d'étiquettes – indépendamment du fait qu'une étiquette présente ou non des zones transparentes. Ainsi, quel que soit le cas d'application, les machines peuvent être équipées d'une seule fourche. La fourche GSX14E combine un système optique et ultrason dans un boîtier et détecte ainsi même des étiquettes constituées d’un matériau inhomogène appelé « cavité BOPP », de manière absolument fiable.

Afficher la liste d'articles GSU12, GSU14E, IGSU14E, GSX14E

Les produits phare de la gamme

 

GSU14E avec IO-Link : configuration simple et gestion des recettes

Souvent, il faut détecter sur une même étiqueteuse différents formats d'étiquettes faites de matériaux les plus variés. Afin d'éviter, lors d’un changement de bobine, les temps de réglage ou de réapprentissage de la fourche pour un nouveau type d'étiquette, un changement de format peut être effectué via l'interface IO-Link de manière conviviale, en chargeant la valeur d'apprentissage adéquate dans la fourche.

  • Changement simple du format pour un autre type d'étiquette en chargeant le jeu de paramètres correspondant sur la fourche, y compris la valeur d'apprentissage
  • Aucune perte de temps et pas de nouvel apprentissage de la fourche lors du changement de rouleau
  • Changement simple du format en sélectionnant le jeu de paramètres adapté au format d'étiquette concerné
  • Sélection conviviale du jeu de paramètres, possible directement via l'IHM (Interface Homme-Machine)

IGSU14E avec easyTeach et fonction ALC

Configuration facile via deux touches et la fonction easyTeach qui se termine automatiquement. ALC (Auto-Level-Control, contrôle automatique du niveau) pour un réajustement automatique de la sensibilité en fonctionnement.

  • Le réajustement automatique économise la répétition du réglage en cas de changement de la structure du matériau des étiquettes ou du support et assure ainsi une meilleure disponibilité des installations
  • Une fiabilité du fonctionnement nettement plus élevée grâce à l’optimisation du seuil de commutation
  • Réduction des temps d'arrêt dus à des fluctuations du matériau des étiquettes ou du support

IGSU14E pour la détection de raboutage

Adapté à la détection sûre de raboutage ou de raccord de bande sur des bandes papier ou plastiques. Avec détection intégrée de rupture de bande. Méthode d'apprentissage simple sur la bande avec ou sans transport de bande. Signal de commutation avec prolongation de l'impulsion (désactivable). Transmission des erreurs d'apprentissage ou de la rupture de bande par une sortie d'avertissement ou via l'interface IO-Link.

Caractéristiques techniques des nouvelles fourches

  GSU12 GSU14E IGSU14E GSX14E
Principe de détection Ultrasons Ultrasons Ultrasons Ultrasons + optique
Fréquence de commutation ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultrasons : ~ 2 kHz
Optique : ~ 9 kHz
Temps de réaction     < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultrasons : < 0,2 ms
Optique : < 0,05 ms
Commande 1 touche d'apprentissage 2 touches 2 touches 2 touches
Possibilités d'apprentissage Apprentissage manuel Apprentissage manuel EasyTeach, apprentissage statique EasyTeach, apprentissage statique
Entrée d'apprentissage - Oui Oui Oui
IO-Link - V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)
Fonction ALC - - Oui Oui
Sortie d'avertissement - - Oui Oui
Dimensions du boîtier 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm
Matériau du boîtier Métal, zinc moulé sous pression (application par poudrage) Métal, zinc moulé sous pression (nickelage galvanique) Métal, zinc moulé sous pression (nickelage galvanique) Métal, zinc moulé sous pression (nickelage galvanique)
Ouverture 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Profondeur 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Connexion M12 5 broches (sortie de prise horizontale) M12 5 broches (sortie de prise horizontale ou verticale) M12 5 broches (sortie de prise horizontale ou verticale) M12 5 broches (sortie de prise horizontale ou verticale)
Indice de protection IP 65 IP 65 IP 65 IP 65