Perfectionnement de l'efficacité du client en intralogistique :

Capteurs prémontés et opérationnels sur le système de convoyage


Avec les nouveaux supports spéciaux pour la série de capteurs 25C destinée à la détection des palettes. 


Leuze révolutionne le montage des capteurs sur la voie de convoyage : pour la détection des palettes, on utilise généralement des reflex sur réflecteur qui sont montés directement le long de la voie de convoyage sur site. Cela signifie que l'utilisateur doit effectuer lui-même le montage et l'alignement de précision du capteur et donc prévoir un certain temps pour ces opérations. 

Avec ses supports inédits pour la série de capteurs 25C, Leuze offre désormais la possibilité de prémonter les capteurs pour la détection des palettes à l'usine du fabricant du système de convoyage. L'alignement de précision et la première mise en service des capteurs et du système de convoyage peuvent également être réalisés directement chez le fabricant.

 

 

Solution d'application classique pour la détection de palettes avec reflex sur réflecteur
 

Montage, alignement et mise en service
des capteurs sur site 
 

  • Reflex sur réflecteur avec pièce de fixation, barre ronde et fixation au convoyeur (à l'avant sur l'image)
  • Réflecteur avec pièce de fixation, barre ronde et fixation au convoyeur (à l'arrière sur l'image)

Condition :
Différents types de palettes aux dimensions variées circulent sur le convoyeur. Elles doivent toutes être détectées de manière fiable.

Solution :
Le reflex sur réflecteur de la série 46C avec faisceau lumineux large et performant pour la détection d'objets de formes variables ou ajourés détecte de manière fiable tous les types de palettes.

Innovation

Prémontage des capteurs à l'usine du fabricant du système de convoyage

Nouveaux supports spéciaux pour la série de capteurs 25C

  • Capteurs déjà montés à l'intérieur du convoyeur à l'aide de supports spéciaux chez le fabricant du système de convoyage
     
  • Alignement de précision et première mise en service du système de convoyage à l'usine
     
  • Aucun contour perturbateur grâce aux systèmes de fixation mécaniques

 

Application

Détection de palettes sur le système de convoyage avec capteurs préinstallés

Condition :

L'efficacité de la mise en service d'une nouvelle voie de convoyage doit être optimisée. Les employés doivent pouvoir commencer à travailler immédiatement après la mise en place de la voie de convoyage, sans aucun effort de montage ou d'alignement des capteurs. Différents types de palettes doivent passer sur le convoyeur et elles doivent toutes être détectées de manière fiable. L'éclairage haute fréquence de la halle ne doit pas affecter les capteurs. Les capteurs doivent repousser les particules de saleté et l'installation ne doit nécessiter que peu d'entretien.

Solution :

Les capteurs sont déjà montés chez le fabricant du système de convoyage à l'intérieur du convoyeur à l'aide d'un support spécial qui comprend une vitre avant intégrée pour dévier les particules de saleté.
Différents types de palettes en transport transversal et longitudinal peuvent être détectés de manière fiable.
Le capteur est résistant à la lumière environnante, même en cas d'éclairage de la halle par LED haute fréquence.

.

Aparté

Montage d'un capteur à l'intérieur du convoyeur et détection de palettes par le bas

Avantage : convoyeur empilable

Grâce au montage du capteur à l'intérieur du convoyeur, ce dernier est empilable même avec le capteur prémonté et il peut être chargé et transporté chez le client final sans aucun problème.

Défi : la suppression de la lumière environnante

Un paramétrage spécial de la lumière environnante supprime de manière très efficace les sources de lumière environnante (en particulier les éclairages à LED haute fréquence).

Une solution propre : le capteur ne se salit pas

Une vitre avant inclinée à 45°, devant l'optique du capteur, dévie la saleté. Comme le système de convoyage vibre, les particules tombent automatiquement. Des particules de saleté plus grosses tombent également à travers la fixation.

Caractéristiques techniques du capteur SR 25C

Distance de détection en fonctionnement 1,3m
Modèle Optimisé pour la lumière environnante
Réglage 300 mm fixe
Source lumineuse LED, infrarouge 850 nm
Fréquence de commutation 250 Hz
Livraison Différentes tailles de commande

 

Afficher l'article