Extension de la gamme de détecteurs de contraste KRT 18B avec des variantes à lumière blanche avec des apprentissages supplémentaires
Désormais aussi à lumière blanche – et avec apprentissage statique à 1 point
Les détecteurs de contraste ont pour mission de trouver sur un objet un repère prédéfini dont la couleur ne se distingue parfois que peu du reste de l'arrière-plan. Dans de nombreux processus d'emballage, ces repères doivent être détectés de manière fiable sur des emballages en film, sachet et blister ou sur des étiquettes. Les détecteurs de contraste de la série KRT 18B allient un maniement simple grâce à l'affichage permanent des signaux et des performances élevées. En plus de nos versions existantes avec source lumineuse RVB, des détecteurs de contraste à lumière blanche complètent désormais la gamme et apportent une possibilité d'apprentissage supplémentaire. Ils offrent un réglage rapide et intuitif par potentiomètre ou touche d’apprentissage et à distance via bouton déporté ou IO-Link, et fournissent un retour d'information permanent sur la qualité du contraste grâce à l'affichage unique par bargraph. La détection très précise des contrastes s'effectue avec un temps de réaction extrêmement court et une gigue minimale. Les appareils RVB sont également disponibles avec sortie analogique pour les applications particulièrement exigeantes de détection des repères.
Vos avantages
- Les variantes multicolore (RVB) ou à lumière blanche (W) fournissent des performances optimales pour la détection des repères sur des films imprimés en couleur ou brillants
- La lumière blanche offre une plus grande fiabilité pour les repères sur les surfaces brillantes
- La variante multicolore (RVB) garantit de meilleures performances pour les films imprimés très colorés
- Libre choix du réglage : intuitif avec un potentiomètre amovible, rapide et précis au moyen des touches d’apprentissage, également disponible avec l'apprentissage à distance par bouton déporté ou via IO-Link
- IO-Link avec Dual Channel : pour la surveillance, le diagnostic et la modification facile en cas de changement de format
- Trois niveaux d'apprentissage garantissent la routine de réglage parfaite pour chaque application
- Apprentissage statique à 2 points lorsque la bande transporteuse est à l’arrêt, sur le repère et l'arrière-plan
- Apprentissage dynamique à 2 points lorsque la bande est en mouvement
- Apprentissage statique à 1 point pour détecter n'importe quel repère sur un arrière-plan homogène
- Affichage permanent du signal par un bargraph à auto-ajustement au dos du capteur
- Fonction de tracking avec ajustement automatique des seuils pour les repères de contraste qui s'estompent
- Ajustement du réglage du seuil de commutation par apprentissage « proche du repère » ou EasyTune (T)
- Variantes de spots lumineux avec orientation horizontale ou verticale
- Distance de détection flexible de 13 mm +- 3 mm
- Fréquences de commutation très élevées jusqu'à 22 kHz / temps de réaction de 20 µs
- Petit boîtier compact en métal nickelé, IP67 et IP69K et ECOLAB
Applications
Détection des repères sur le film d'emballage en cours d'acheminement

Condition :
Un produit est enveloppé sur une installation horizontale de sachets tubulaires. Le film d'emballage doit être coupé avec précision. La synchronisation du film d'emballage est réalisée grâce à la détection des repères qui peuvent être de différentes couleurs et ne se distinguent parfois que très peu de l'impression sur le film.
Solution :
Le nouveau détecteur de contraste KRT 18BW, version à lumière blanche, détecte de manière fiable les repères de couleurs variées, même sur un arrière-plan brillant. L'apprentissage dynamique à 2 points permet de terminer la configuration du capteur même lorsque le film est en mouvement. Les repères qui s'estompent, notamment vers la fin du rouleau de film, peuvent être compensées grâce à la fonction de tracking.
Détection des repères de couleur pour l’indexage des tubes dans les installations de remplissage

Condition :
Dans une machine d'emballage, des tubes en plastique sont remplis de dentifrice. Les tubes doivent être alignés correctement avant le pressage du pli à l'extrémité du tube. La distance de l'objet au capteur peut varier de quelques millimètres lors de la rotation du tube.
Solution :
Le KRT 18BW fonctionne de manière fiable, même si la distance de détection par rapport à l'objet varie de 20%. En présence d'un arrière-plan homogène, la variante à lumière blanche détecte également les repères de différentes couleurs, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts, notamment lors d'un changement de format.
Points forts

Deux fois plus de choix : détecteurs de contraste à lumière blanche et RVB
Selon la texture de l'emballage, l'option lumière blanche ou RVB peut offrir un avantage pour la détection des contrastes. Afin d'offrir à nos clients une flexibilité totale dans le choix de leur solution de détection de contraste, nous doublons notre gamme KRT 18B et complétons notre série innovante avec des variantes à lumière blanche avec un apprentissage intelligent à 1 point. Le boîtier extrêmement petit et élégant offre, en plus des indices de protection élevés IP67 et IP69K, une certification ECOLAB pour l'utilisation dans des environnements difficiles. Ainsi, nos détecteurs de contraste résistent sans problème aux cycles de nettoyage intensifs.

IO-Link intégré
Les détecteurs de contraste de la série KRT 18B sont équipés d'un système de réglage double et innovant : soit via IO-Link avec la configuration de toutes les fonctions du capteur, soit par un simple réglage manuel par potentiomètre ou bouton d'apprentissage, selon les préférences du client.
IO-Link permet de réaliser des concepts innovants de machines avec maintenance à distance, diagnostic ou configuration du capteur.

Trois différentes méthodes d'apprentissage via IO-Link
Chaque application demande une routine de réglage différente du capteur. Réglage simple par touche d'apprentissage, à distance par bouton déporté ou via IO-Link :
- Apprentissage statique à 2 points : lorsque la bande transporteuse est à l'arrêt, un apprentissage du capteur a lieu sur le repère, puis sur le support - ou l'inverse. Le seuil de commutation est positionné entre ces deux valeurs de signal et peut être rapproché du repère au moyen d'un autre apprentissage.
- Apprentissage dynamique à 2 points : lorsque la bande est en mouvement, une pression sur la touche d'apprentissage permet d'ouvrir une fenêtre de mesure. Dès que plusieurs repères sont passés sous le capteur, la fenêtre est fermée par une nouvelle pression sur la touche d'apprentissage. Là aussi, le seuil de commutation peut être rapproché du repère au moyen d'un autre apprentissage.
- Apprentissage statique à 1 point : lorsque la bande transporteuse est à l'arrêt, le capteur est aligné sur l'arrière-plan et effectue un apprentissage sur ce dernier. Chaque repère qui s'écarte de ce signal est détecté comme marque de contraste. Un nouvel apprentissage permet de décaler le seuil de commutation.
Propriétés techniques
Caractéristique | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
Réglage | Auto-apprentissage | Auto-apprentissage | Tige | Auto-apprentissage | Auto-apprentissage | Tige |
Bargraph | non | oui | oui | oui | oui | oui |
Source lumineuse | RVB (rouge/vert/bleu) Lumière blanche | RVB (rouge/vert/bleu) Lumière blanche | RVB (rouge/vert/bleu) Lumière blanche | RVB (rouge/vert/bleu) Lumière blanche | RVB (rouge/vert/bleu) Lumière blanche | RVB (rouge/vert/bleu) |
Fréquence de commutation | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
Temps de réaction | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs |
IO-Link version | non | oui | non | oui | oui | non |
Distance de détection | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
Sortie de commutation | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
Commande | 2 potentiomètres :
| 2 potentiomètres :
| 2 potentiomètres :
| 2 potentiomètres :
| ||
Indice de protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
Certifications | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
Connexion | M12 4 broches | M12 4 broches | M12 4 broches | M12 4 broches | M12 4 broches | M12 4 broches |
Plage de température | –40 à +60 °C | –40 à +60 °C | –40 à +60 °C | –40 à +60 °C | –40 à +60 °C | –40 à +60 °C |