Nouveau lecteur stationnaire de codes à barres BCL 200i

pour l'identification de conteneurs et plateaux guidés


Des performances parfaites au meilleur prix.
Spécialement conçu pour les emplacements étroits sur les voies de convoyage.


Nos lecteurs de codes à barres éprouvés de la série BCL couvrent déjà une grande variété d'applications et d'exigences dans le secteur de l'intralogistique.
Aujourd'hui, nous avons complété notre gamme avec un nouvel appareil : le lecteur stationnaire de codes à barres BCL 200i.


Le BCL 200i est un petit lecteur de codes à barres 1D avec des interfaces industrielles intégrées et une configuration simple par PROFINET pour l'identification de conteneurs et de plateaux guidés.
Sa conception est parfaitement adaptée aux applications où l'espace entre les voies de convoyage est limité et il est performant avec un rapport qualité-prix optimal.

> Afficher le sélecteur de produit pour les lecteurs de codes à barres BCL 200i

 

Pour l'intralogistique

Lecteur stationnaire de codes à barres 1D BCL200i

pour l'identification de plateaux et de conteneurs

  • Interfaces industrielles intégrées :
    Ethernet TCP/IP, PROFINET
  • Configuration simple par PROFINET
  • Diagnostic dans le monde entier avec l'outil de configuration web
  • Rapport qualité-prix optimal

Optimisé pour l'identification de conteneurs et plateaux guidés

Grâce à ses performances adaptées à cette application, le BCL 200i offre un rapport qualité-prix optimal.

Conception compacte pour les emplacements étroits entre des voies de convoyage

Grâce à sa conception compacte ainsi qu'au départ de câble latéral et à la queue d'aronde, le lecteur de codes à barres BCL 200i peut également être monté dans des emplacements étroits entre les voies de convoyage. Il est donc possible d'économiser de l'espace dès la conception de la voie de convoyage.

Activation du lecteur de codes à barres sans capteur supplémentaire

La fonction autoReflAct (automatic Reflector Activation) permet d'activer le lecteur de codes à barres sans capteur supplémentaire. Pour cela, le scanner envoie un faisceau de balayage réduit en direction d'un réflecteur installé derrière le tapis transporteur. Tant que le scanner voit le réflecteur, la porte de lecture reste fermée. Dès que le réflecteur est caché par un objet, par exemple un récipient muni d'une étiquette avec code à barres, le scanner active la lecture et l'étiquette située sur ce récipient est lue. Une fois le réflecteur dégagé, la lecture est terminée et le faisceau de balayage est de nouveau réduit au réflecteur.

Lecture de codes à barres même tournés d’un angle important

La technologie des fragments de code (CRT) permet aux lecteurs de codes à barres de la série BCL 200i de lire des codes à barres de barres courtes, mais aussi des codes à barres endommagés ou sales. Avec le décodeur CRT, il est également possible de lire sans problème des codes à barres, même tournés d’un angle important.

Applications

 

Détection de codes 1D disposés en clôture ou en échelle pour la lecture guidée sur conteneur

Condition :

La conception d'une voie de convoyage avec deux lignes de convoyage parallèles doit être aussi compacte que possible. Différents conteneurs avec des codes 1D disposés en clôture ou en échelle doivent circuler sur les voies de convoyage et être détectés de manière fiable. Le capteur doit disposer exactement de l'éventail de fonctions requises pour résoudre l'application. Des fonctions étendues ne sont pas souhaitées par le client pour des raisons budgétaires.

Solution :

Grâce à sa conception compacte, son départ de câble latéral et la queue d'aronde, le lecteur de codes à barres BCL 200i peut également être monté dans des emplacements étroits entre les voies de convoyage. Il détecte les codes 1D de manière fiable, indépendamment de leur disposition en clôture ou en échelle sur les étiquettes. Grâce à ses performances adaptées à cette application, le BCL 200i offre un rapport qualité-prix efficace.

Détection de codes 1D disposés en clôture pour la lecture guidée sur plateau

Condition :

Sur une voie de convoyage, différents plateaux défilent avec des codes 1D disposés en clôture. Les codes 1D doivent être détectés à l'aide d'un lecteur de codes à barres. L'appareil doit disposer d'interfaces intégrées et permettre un diagnostic de capteur dans le monde entier.

Solution :

Le lecteur de codes à barres BCL 200i détecte les codes 1D disposés en clôture de manière fiable. Il dispose des interfaces intégrées Ethernet TCP/IP et PROFINET. Avec l'outil de configuration Web, le diagnostic est possible partout dans le monde.

 

Afficher le sélecteur de produit pour les lecteurs de codes à barres BCL 200i

Aparté : Détection de codes à barres endommagés grâce à la technologie de reconstruction de code

Le BCL 200i dispose d'une technologie dite de reconstruction de code. Cela signifie qu'il peut lire sans problème les codes à barres endommagés ou salis et ceux à barres courtes. La disponibilité des installations s'en trouve considérablement améliorée, avec moins de « No read ».

Vos avantages avec le lecteur de codes à barres BCL 200i

Achat :

  • Disponibilité dans le monde entier
  • Traitement rapide des commandes
  • Livraison rapide
  • Rapport qualité-prix optimal puisque le BCL 200i dispose de l'étendue de fonctions correspondant exactement à cette application

Mise en service :

  • Alignement simple et rapide grâce à autoAdjust
  • Paramétrage simple
  • Pas d'erreur de raccordement grâce à la connexion M12

Entretien :

  • Disponibilité des appareils dans le monde entier
  • Remplacement sûr de l'appareil avec PROFINET : configuration et transmission de la mémoire des paramètres via la commande et la reconnaissance du voisinage 
  • Remplacement plus facile et plus rapide de l'appareil grâce à la connexion M12

Caractéristiques techniques et informations sur le BCL 200i

Codes à barres

Tous les codes à barres 1D usuels (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39)

Source lumineuse

Laser en lumière rouge (classe laser 1 selon CEI/EN 60825-1:2014)

Champ de lecture

Optique M de 40mm – 255mm (m=0,5mm)

Taille du module

m=0,2mm … 0,5mm

Vitesse de balayage

1000 balayages/s

Sortie du faisceau

Latéral avec miroir de renvoi

Scanner

Scanner monotrame et multitrame

Interfaces intégrées

Ethernet TCP/IP ; Profinet RT

E/S numériques

1 entrée de commutation fixe / 1 sortie de commutation fixe

Port Ethernet

1 x port unique pour topologie en étoile

Configuration

Ethernet : via webConfig (identique à BCL 308i)

Profinet : fichier GSDML (identique à BCL 348i)

Ethernet/IP : via webConfig (identique à BCL 358i)

Connexion

1 câble fixe (0,9 m) avec connecteur M12 (PWR/IO), codage A, 5 pôles

1 câble fixe (0,7 m) avec prise femelle M12 (Ethernet/PROFINET), codage D, 4 pôles

Tension de fonctionnement

+18 … +30 V CC

Boîtier

Aluminium moulé sous pression, IP 65

Fenêtre optique

Verre

Température ambiante, fonctionnement

0 … +40°C

Dimensions

Forme compacte (LxHxP) : 92x38x84 mm

Homologations

CE, CDRH, UL

Nos services pour vous

Évaluation de la qualité des étiquettes à codes à barres 1D conforme aux normes

 

Accessoires complets,

p. ex. câbles et accessoires de montage

Questions fréquentes sur le lecteur de codes à barres BCL 200i

Que faire lorsque l'espace pour un lecteur de codes à barres entre deux voies de convoyage est très réduit ?

Avec la fixation sur queue d'aronde et le départ de câble latéraux, le BCL 200i est optimisé pour les emplacements étroits.

Est-il possible d'accéder à distance au BCL 200i ?

L'outil de configuration Web « webConfig » permet à tout moment d'accéder à distance au BCL 200i, sans programme externe supplémentaire. Un diagnostic est ainsi possible facilement, n'importe où dans le monde.

Quelle est la durée des temps d'arrêt en cas de remplacement de l'appareil ?

Les temps d'arrêt sont courts puisque le jeu de paramètres est disponible immédiatement lors du remplacement d'appareil. La configuration au moyen d’un fichier GSDML dans la commande, de manière identique au BCL 348i, a fait ses preuves.

Peut-on utiliser des câbles standard ?

Oui, il est possible d'utiliser des câbles standard : deux connecteurs M12 (PWR/IO et HOST) avec câble de raccordement fixe. Cela signifie une mise en service rapide et des économies grâce à la réutilisation des câbles.

Est-il également possible d'activer le lecteur de codes à barres BCL 200i à l'aide d'un réflecteur ?

La fonction intégrée « Automatic Reflector Activation (AutoReflAct) » permet aussi d'activer le lecteur de codes à barres à l'aide d'un réflecteur. Cela permet d'économiser des capteurs supplémentaires.

Combien de temps faut-il pour mettre l'appareil en service ?

La mise en service via webConfig ne prend que quelques minutes.

Dois-je installer un logiciel externe pour la mise en service ?

Les produits utilisant webConfig ne nécessitent pas de logiciel séparé.

Tous les lecteurs de codes à barres sont-ils montés en série via Ethernet/Profinet ou faut-il créer des groupes ?

Le BCL 200i possède une interface à 1 port et il est possible de raccorder plusieurs lecteurs de codes sur un commutateur.

La configuration est-elle transmise lors du remplacement de l'appareil ?

Avec PROFINET, la configuration complète est enregistrée dans la commande, puis chargée sur un nouvel appareil en cas de remplacement. Le nom de station PROFINET est transmis via la fonction de reconnaissance du voisinage. 

Que faire si différents lecteurs de codes à barres doivent être combinés en fonction des points de lecture ?

Il est possible de combiner les séries BCL 200i/300i.