IO-Link produits et logiciels

Détecteurs de lumière et reflex sur réflecteur

Détecteurs de contraste

Capteurs optiques de distance

Rideaux lumineux

Capteurs à ultrasons

Autres produits IO-Link

Câbles de raccordement

Vous trouverez des câbles de raccordement avec modèle spécial « SmartCore » ici 


Câbles de liaison

Vous trouverez des câbles de liaison avec modèle spécial « SmartCore » ici  


Descriptions d'appareil IO-Link (IODD)

Vous trouverez ici les descriptions d'appareil pour votre outil de configuration. Elles vous permettront de configurer et de mettre en service nos capteurs IO-Link facilement.

Le fichier de téléchargement est un fichier ZIP dans lequel l'IODD en soi et les fichiers graphiques correspondants sont compressés. Après importation dans votre outil de configuration, les fonctions du capteur peuvent être visualisées et programmées.

 

Sensor Studio

Ce logiciel de paramétrage autonome vous permettra de paramétrer tout capteur IO-Link, de le tester et de le mettre en service, même sans API ni outil de configuration.

Dans la zone de téléchargement suivante, vous trouverez le fichier IO-Link Device Collection qui contient toutes les descriptions d'appareil pour Sensor Studio. Le fichier contient toujours les descriptions de tous les appareils IO-Link disponibles pour la version actuelle et est actualisé à chaque mise en vente d'un nouvel appareil IO-Link de Leuze.

 

Téléchargements

Le fichier de téléchargement est un fichier ZIP dans lequel tous les fichiers nécessaires à l'installation sont compressés.

Décompressez tous les fichiers sur votre disque dur et démarrez le fichier setup.exe. Une fois l'installation terminée, il est possible de paramétrer tous les capteurs IO-Link de Leuze.

Condition : maître USB

Votre interlocuteur

Felix Düllo
Expert IO-Link
felix.duello@leuze.com