Capteurs pour ensacheuses horizontales HFFS

Les systèmes d'emballage contiennent un grand nombre de capteurs différents.
En tant que spécialiste du secteur, Leuze propose une solution de détection pour chaque application.

Entrée du produit dans l'ensacheuse Diamètre de la bobine de film Détecteurs de raboutage Mesure d'arêtes de bande Détection de repères Détection des soudures de scellement Contrôle de présence produit dans l'emballage Sortie du produit de l'ensacheuse
1

Entrée du produit dans l'ensacheuse 

Entrée du produit dans l'ensacheuse

Détecteur de référence dynamique DRT 25C 

  • Détection fiable d'objets quelconques
  • Réglage rapide et simple par touche d'apprentissage  
  • Fonctionnement fiable, même si la bande transporteuse est sale ou vibre
Produit
2

Diamètre de la bobine de film

Diamètre de la bobine de film

Capteur optique de distance ODSL 9

  • Mesure de distance indépendante de la réflexion
  • Résolution 0,01 mm pour une plage de mesure de 50 mm 
  • Écran pour l'affichage des valeurs mesurées et la configuration
Produit
3

Détecteurs de raboutage

Détecteurs de raboutage

Fourche pour étiquettes IGSU 14E 

  • Détection sûre de raboutage sur des bandes papier ou plastiques
  • Détection intégrée de rupture de bande
  • Méthode d'apprentissage simple sur la bande avec ou sans transport de bande (déclenchement par touche, entrée d'apprentissage ou interface IO-Link)
  • Signal de commutation avec prolongation de l'impulsion (désactivable)
  • Fonction easyTune pour l'optimisation manuelle du seuil de commutation
  • Représentation des erreurs d'apprentissage ou de la rupture de bande par interface IO-Link ou sortie d'avertissement
  • Protection de la manipulation par touches verrouillables
Produit
4

Mesure d'arêtes de bande

Fourche mesurante GS 754B

  • Fourche mesurante avec barrette CCD 
  • Plage de mesure de 25 mm avec une résolution de 0,014 mm
  • Plage et mode de mesure paramétrables 
Produit
5

Détection de repères

Détection de repères

Détecteur de contraste KRT18B 

  • Capteur de repères de couleur multicolores avec une grande précision et un comportement de commutation robuste  
  • Réglage par touche d'apprentissage, potentiomètre ou IO-Link (Dual Channel) 
  • Grand confort de réglage grâce à l'affichage en bargraph de l'intensité du signal sur l'appareil
Produit
6

Détection des soudures de scellement

Détection des soudures de scellement

Capteur à fibre optique LV463.XR 

  • Amplificateur à fibre optique avec une puissance d'émission extrêmement élevée pour une détection au travers des films 
  • Affichage double pour l'indication parallèle du signal et du seuil de commutation 
  • Sortie analogique ou IO-Link 
Produit
7

Contrôle de présence produit dans l'emballage

Contrôle de présence produit dans l'emballage

Barrière simple
LS25B high power  

  • Barrière simple de puissance d'émission extrêmement élevée pour une détection au travers des emballages imprimés  
  • Lumière infrarouge non dangereuse
  • Alignement de précision par potentiomètre 
Produit
8

Sortie du produit de l'ensacheuse

Sortie du produit de l'ensacheuse

Détecteur de référence dynamique DRT 25C 

  • Détection fiable d'objets quelconques
  • Réglage rapide et simple par touche d'apprentissage  
  • Fonctionnement fiable, même si la bande transporteuse est sale ou vibre
Produit