Amplificateurs

Sélecteur de produit

Simplicité de réglage et de commande

Les fibres optiques sont introduites dans l'amplificateur. La portée des fibres et les fonctions disponibles diffèrent selon le modèle.

LV461

Sélecteur de produit

Efficace et simple

La série remplit toutes les exigences de base : potentiomètre 20 tours pour le réglage de la sensibilité à haute résolution, deux interrupteurs pour la commutation claire/foncée et, au choix, portée supérieure ou plus grande fréquence de commutation.

  • Commutation du mode : portée / temps de réaction
  • Commutation claire / foncée
  • Potentiomètre 20 tours pour le réglage de la sensibilité

Plus

LV462B

Sélecteur de produit

Fonctionnel et convivial

La série dispose d'un écran à quatre positions pour afficher le seuil de commutation. Le réglage est effectué avec la fonction AutoSet ou manuellement à l'aide des touches +/-. Un interrupteur pour la commutation claire/foncée et des fonctions de menu simples pour le réglage de la portée ainsi que différentes fonctions de temporisation viennent compléter l'équipement de l'appareil.

  • Écran d'affichage à 4 chiffres
  • Dynamique élevée
  • Fonctions temporelles paramétrables sur l'appareil
  • Niveaux de sensibilité paramétrables sur l'appareil
  • Commutation claire / foncée
  • Réglage aisé de la sensibilité par fonction AutoSet

Plus

LV463

Sélecteur de produit

Simple et performant

L'amplificateur de fibre optique performant LV463B séduit grâce à ses nombreuses possibilités de réglage des portées, sensibilités et fonctions temporelles. La valeur du signal et le seuil de commutation sont affichés simultanément sur deux afficheurs bien lisibles. Trois modes d'apprentissage différents simplifient considérablement le paramétrage. Disponible aussi comme modèle IO-Link.

  • Affichage double pour l'indication parallèle du signal et du seuil de commutation
  • Trois modes d'apprentissage différents pour un réglage rapide du capteur
  • Options de réglages étendues, par exemple pour la portée, la sensibilité ou les fonctions temporelles
  • Fonctionnement multiplex interne de jusqu'à six unités pour éviter les interférences mutuelles
  • Disponible aussi comme modèle IO-Link

Plus