Détecteur de référence dynamique

Sélecteur de produit

Le détecteur de référence dynamique détecte des objets de tous types de manière précise et fiable. Le principe de détection innovant fonctionne par rapport à une surface de référence, ce qui le rend indépendant des propriétés de l'objet à saisir, quelles que soient sa forme, sa couleur ou la structure de sa surface.

DRT25C

Sélecteur de produit

Le DRT25C fonctionne par rapport à un convoyeur à bande à une distance allant jusqu'à 200 mm qu'il utilise comme référence pour détecter des objets de tous types. De cette manière, le détecteur peut détecter de manière sûre des objets même brillants, plats, partiellement transparents ou ajourés, indépendamment de ses propriétés, et garantit une commutation fiable même en cas de changement d'objet, sans qu'il ne soit nécessaire d'en renouveler l'apprentissage. Trois réglages différents de la sensibilité permettent d'obtenir des performances optimales pour chaque environnement de détection.

  • Détection sûre d'objets, quelles que soient leurs propriétés (brillants, plats, perforés, partiellement transparents)
  • Réglage simple par fonction d'apprentissage (bouton ou commande déportée)
  • Trois niveaux d'apprentissage différents pour des performances de détection optimales dans tous les environnements
  • Tracking automatique pour un comportement de commutation optimal en cas d'encrassement
  • Tous les appareils disposent de IO-Link

Plus