Capteurs pour la détection de produits transparents

Sélecteur de produit

Ils voient ce que d'autres ne voient pas

Ces reflex sur réflecteur sont spécialement conçus pour la détection fiable des bouteilles, du verre et des films transparents. Ils offrent des réserves de fonctionnement élevées et un grand nombre de fonctions techniques pour une utilisation efficace.

PRK 3B.42 / PRK 3C.T - Optimisés pour les objets transparents

Sélecteur de produit

Le reflex sur réflecteur compact PRK 3C, à une lentille, est optimisé pour un positionnement précis et pour les objets transparents (films, PET, verre) avec des fonctions spéciales pour les applications dans ce domaine.

  • Conçu spécialement pour les bouteilles fortement transparentes en PET ou en verre et les films
  • Réglage simple par apprentissage
  • Compensation automatique de l'encrassement avec tracking
  • Variantes avec lumière rouge de LED ou laser

Plus

PRK 25 / PRK 25C - Optimisés pour les objets transparents

Sélecteur de produit

Le reflex sur réflecteur compact PRK 25, à une lentille, est optimisé pour un positionnement précis et pour les objets transparents (films, PET, verre) avec des fonctions spéciales pour les applications dans ce domaine.

  • Conçu spécialement pour les bouteilles fortement transparentes en PET ou en verre et les films
  • Réglage simple par potentiomètre multitour ou par apprentissage
  • Compensation automatique de l'encrassement avec tracking
  • Variantes avec affichage du seuil de commutation par code de clignotement

Plus

PRK 53 / RKR 53

Sélecteur de produit

La spécialiste des zones d'hygiène

Les boîtiers métalliques de cette série sont développés spécialement selon une conception hygiénique et parfaitement adaptés à l'utilisation dans le cadre de la production de boissons ou de produits pharmaceutiques.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle HYGIENE
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) pour une adaptation étanche au gaz (diamètre 12 mm, ajustement G6)

Plus

PRK 55 / RKR 55

Sélecteur de produit

La spécialiste des zones humides

Grâce au boîtier métallique de cette série, le lavage ne pose aucun problème. Il a été spécialement développé pour l'utilisation dans les zones humides et garantit une sécurité de fonctionnement optimale.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle WASH-DOWN
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) préparée pour un filet M4
  • Prise / câble : V4A / PVC désinfectable et étanche à la diffusion

Plus

(P)RK18B

Sélecteur de produit

Le numéro un quand il s'agit de la détection d'objets transparents.

Ces reflex sur réflecteur dans un boîtier métallique avec fenêtre optique en verre sont particulièrement conçus pour la détection des bouteilles PET, des bouteilles en verre, des films plastiques et du verre plat. Des options de réglage intelligentes associées à une compensation thermique précise permettent un fonctionnement stable à long terme. La procédure brevetée de « tracking » assure une multiplication de l'intervalle de nettoyage ; des temps de réaction brefs et une gigue réduite autorisent le contrôle sûr des processus rapides.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique résistant à la corrosion avec filetage et fenêtre optique en verre
  • Spécialement conçu pour la détection de PET, de films et de verre
  • Optique calibrée aBEAM pour l'emploi sans alignement
  • Réglage de la sensibilité par bouton d'apprentissage ou par potentiomètre
  • Principe d'autocollimation
  • Compensation automatique de l'encrassement (tracking) pour des intervalles de nettoyage plus longs
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

PRK 8

Sélecteur de produit

Profil spécial de tache lumineuse pour le transport de bouteilles sur une voie

Dans cette série en boîtier métallique, tout a été optimisé pour la détection de bouteilles en verre et PET dans le transport de bouteilles sur une voie. La prise appareil pivotante facilite l'intégration au sein des espaces étroits.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Connecteur M 12 orientable
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Spécialement conçu pour la détection de PET et de verre
  • Auto-apprentissage par commutateur à n positions ou câble de commande
  • Principe d'autocollimation
  • Compensation automatique de l'encrassement (step/peak tracking) pour des intervalles de nettoyage plus longs
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement

Plus

PRK 95

Sélecteur de produit

Adaptabilité et résolution élevée

Reflex sur réflecteur pour la détection des produits transparents avec réglage guidé de la sensibilité dans un boîtier robuste en zinc moulé sous pression, type de protection IP 67/IP 69K.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Réglage de la sensibilité par potentiomètre multitour
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Principe d'autocollimation
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation

Plus

PRK 96

Sélecteur de produit

Pour une portée supérieure

Ce reflex sur réflecteur polarisé s'avère un choix judicieux et sûr pour la détection de bouteilles individuelles nécessitant une grande portée.

  • Reflex sur réflecteur pour la détection des produits transparents
  • Boîtier métallique robuste avec fenêtre optique en verre, indice de protection IP 67/IP 69K pour une utilisation industrielle
  • Réglage de la sensibilité
  • Principe d'autocollimation utilisé pour garantir un fonctionnement sûr pour toute la portée (0 … max.)
  • Haute fréquence de commutation pour la détection d'événements rapides
  • Raccordement par connecteur M12 ou bornier spacieux

Plus