CSL505-R50-2750-M8 - Récepteur de barrière immatérielle

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série505
      • Principe de fonctionnementPrincipe unidirectionnel
      • Type d'appareilRécepteur
      • ApplicationDétection précise d'objets
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialBalayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Entrée d'apprentissage, Sortie d'avertissement
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnementPortée garantie
      • Portée de fonctionnement0,3 ... 5 m
      • Profondeur de mesure2.750 mm
      • Nombre de faisceaux56 pièce(s)
      • Intervalle entre les faisceaux50 mm
    • Données de mesure
      • Diamètre minimal de l'objet52,5 mm
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre l'induction, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationCommutable claire/foncée
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationCommutable claire/foncée
    • Données temps de réaction
      • Durée du cycle60 ms
      • Temps de réaction par faisceau1.000 µs
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionSignal OUT, Alimentation en tension, Entrée d'apprentissage
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM8
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles4 pôles
        • CodageCodage A
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)10 mm x 2.830 mm x 27 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique
      • Couleur du boîtierArgent
      • Type de fixationFixation traversante
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED2 pièce(s)
      • Type de configuration/paramétrageLogiciel, Par affectation des broches
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-40 ... 65 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 65
      • Classe de protectionIII
      • Normes de référenceEN 60947-5-2 (version allemande)
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90314990
      • eCl@ss 5.1.427270910
      • eCl@ss 8.027270910
      • eCl@ss 9.027270910
      • eCl@ss 10.027270910
      • eCl@ss 11.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-07-26 18:07:00