Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
Sélectionnez un critère pour réduire la liste de produits.
Série
Série
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Interface
Interface
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
IO-Link
RS 232
RS 485
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Source lumineuse
Source lumineuse
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Laser, Infrarouge
Laser, Rouge
LED, Infrarouge
LED, Rouge
Annuler
Appliquer
x
Fenêtre optique
Fenêtre optique
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Plastique
Plastique / PMMA
Verre
Annuler
Appliquer
x
Plage de mesure
Plage de mesure
[mm]
Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.
Plage limite inférieure [?]
20 25 50 60 100 120 150 200 300
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Plage limite supérieure [?]
45 100 200 450 500 600 650 800 1050 1200 1400 1500 2000 2300 5000 8000 10000 25000 30000 40000 65000
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Type de système de détection
Type de système de détection
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Par rapport à un objet
Par rapport à un réflecteur
Annuler
Appliquer
x
Modèle spécial
Modèle spécial
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Configuration spécifique des broches
Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Logiciel spécial
Petit spot lumineux (S)
Protection Ex
Spot lumineux très long (XL)
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Sortie analogique
Sortie analogique
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine : courant
Sortie analogique, Courant
Sortie analogique, Tension
Annuler
Appliquer
x
Matériau du boîtier
Matériau du boîtier
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Application
Application
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Application spéciale spécifique au client
Contrôle de fin de course de haute précision
Contrôle du niveau de remplissage
Mesure d'objets
Mesure d’épaisseur de bobines
Mesure en longueur dans la découpe du matériel
Mesure sur des objets et matériaux brillants grâce à un filtre polarisant intégré
Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre
Prévention de télescopages de grues / grues à portique
Prévention de télescopages des véhicules de manutention
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du :2022-08-14 17:43:00