ODSL 96K/V66-2300-S12 - Capteur optique de distance

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série96
      • Type de système de détectionPar rapport à un objet
    • Données optiques
      • Source lumineuseLaser, Rouge
      • Classe laser2, CEI/EN 60825-1:2014
      • Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]3 mm x 8 mm [2.300 mm]
    • Données de mesure
      • Plage de mesure150 ... 2.300 mm
      • Résolution1,0 … 5,0 mm
      • Exactitude3 %
      • Valeur de référence, exactitudeDistance de mesure
      • Reproductibilité2 %
      • Valeur de référence, reproductibilitéDistance de mesure
      • Temps de mesure2 … 7 ms
      • ÉtalonnageNon
      • Comportement noir/blanc1 %
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
      • Sorties
        • Nombre de sorties analogiques1 pièce(s)
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sortie analogique 1
          • TypeTension
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
    • Connexion
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • MatériauPlastique
        • Nombre de pôles5 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)30 mm x 90 mm x 70 mm
      • Matériau du boîtierPlastique
      • Boîtier en plastiquePC
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique
      • Poids net140 g
    • Commande et affichage
      • Type de configuration/paramétrageCommutateur
      • Éléments de commandeBouton d'apprentissage
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-20 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • Classe de protectionII
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-06-19 17:42:00