ODSL 96K/66-2300-S12 - Capteur optique de distance



Description de l'article | ODSL 96K/66-2300-S12 - Capteur optique de distance |
---|---|
Numéro d'article | 50101882 |



-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- Série96
- Type de système de détectionPar rapport à un objet
-
Données optiques
- Source lumineuseLaser, Rouge
- Classe laser2, CEI/EN 60825-1:2014
- Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]3 mm x 8 mm [2.300 mm]
-
Données de mesure
- Plage de mesure150 ... 2.300 mm
- Résolution1,0 … 5,0 mm
- Exactitude3 %
- Valeur de référence, exactitudeDistance de mesure
- Reproductibilité2 %
- Valeur de référence, reproductibilitéDistance de mesure
- Temps de mesure2 … 7 ms
- ÉtalonnageNon
- Comportement noir/blanc1 %
-
Données électriques
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
-
Sortie de commutation 1
- Organe de commutationTransistor, Symétrique
-
Sortie de commutation 2
- Organe de commutationTransistor, Symétrique
-
-
Connexion
-
Connexion 1
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM12
- MatériauPlastique
- Nombre de pôles5 pôles
-
-
Données mécaniques
- Dimensions (l x H x L)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Matériau du boîtierPlastique
- Boîtier en plastiquePC
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique
- Poids net140 g
-
Commande et affichage
- Type de configuration/paramétrageCommutateur
- Éléments de commandeBouton d'apprentissage
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-20 ... 50 °C
- Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
-
Certifications
- Indice de protectionIP 67
- Classe de protectionII
- Normes de référenceCEI 60947-5-2
-
Classification
- Numéro de tarif douanier90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 305,5 KB edz -
Documentation technique (17)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Manuel d'utilisation Allemand 9 MB pdf Manuel d'utilisation Anglais 9 MB pdf Manuel d'utilisation Français 8,9 MB pdf Fiche technique Chinois (simplifié) 471,3 KB pdf Fiche technique Allemand 345,9 KB pdf Fiche technique Anglais 345,9 KB pdf Fiche technique Français 347,1 KB pdf Fiche technique Italien 344,8 KB pdf Fiche technique Japonais 462,6 KB pdf Fiche technique Coréen 414,9 KB pdf Fiche technique Néerlandais 344,6 KB pdf Fiche technique Polonais 385,2 KB pdf Fiche technique Portugais 344,5 KB pdf Fiche technique Espagnol 346,6 KB pdf Fiche technique Turc 378,3 KB pdf Brochure produit Allemand 1,6 MB pdf Brochure produit Anglais 1,6 MB pdf -
Certificats (5)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 68,5 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 68,5 KB pdf Déclaration de conformité Français 68,5 KB pdf Certificat ECOLAB Allemand 620,7 KB pdf Certificat ECOLAB Anglais 601,3 KB pdf
-
Données d'article du :2022-06-30 17:44:00