Systèmes optiques laser de mesure

Sélecteur de produit

Fascination de la mesure de distance laser optique

Le capteur AMS 300i calcule des distances à des pièces d'installation mobiles sans contact, rapidement et avec une précision absolue, et ce à des portées pouvant atteindre 300 m. Au rythme de la milliseconde, le système laser de mesure de distances émet des valeurs de distances au millimètre près via une sélection exceptionnelle d'interfaces Industrial Ethernet ou de bus de terrain en vue de les utiliser dans des régulations dynamiques.

AMS 300i

Sélecteur de produit

Avec l'AMS 300i, des processeurs de signaux les plus modernes permettent de calculer des distances allant jusqu'à 300 m avec une extrême précision et à des intervalles de l'ordre de la milliseconde. Grâce à ses nombreuses fonctions intégrées, il est capable de détecter et d'afficher des situations même critiques.

  • Reproductibilité 1 mm, avec une précision absolue contrôlée de ± 2 mm à ± 5 mm pour une portée de 300 m
  • Calcul et contrôle simultanés de la position et de la vitesse
  • Diversité d'interfaces intégrées pour un rattachement sans problème aux systèmes de commande les plus variés
  • Rayon laser de lumière rouge pour un alignement simple et une mesure de la position en temps réel
  • Solution de montage intelligente intégrée pour faciliter l'alignement et la fixation
  • Affichage sur écran en texte clair en 5 langues pour un emploi international
  • Une interface SSI parallèle est disponible pour les modèles PROFINET et PROFIBUS

Plus