Systèmes de positionnement à codes à barres

Sélecteur de produit

Données de position sans limite – à l'infini, dans les virages, au millimètre près

La tête de lecture du système de positionnement à codes à barres est déplacée le long d'une bande à codes à barres. En mouvement, elle calcule les données de position absolue au millimètre près jusqu'à une distance de 10.000m. La bande à codes à barres est très facile à manier et peut être collée autant sur des parcours droits que dans des virages. La très grande flexibilité, la simplicité de montage, le diagnostic transparent et un grand choix d'interfaces intégrées font la force de ce système.

BPS 8

Sélecteur de produit

Notre système compact de positionnement à codes à barres BPS 8 séduit grâce au boîtier métallique robuste et à son connecteur M12 orientable. Le système peut être intégré à votre architecture via un port RS 232 ou RS 485. Le BPS8 comprend au choix une sortie frontale du faisceau ou un miroir de renvoi.

  • Mesure de la position absolue jusqu'à 10.000 m
  • Courbe, horizontal et vertical
  • Indice de protection : IP 67
  • Différents protocoles vers RS 232, RS 485 via MA 8
  • Reproductibilité : ± 1 mm
  • Positionnement exact dans/sur les aiguillages grâce à une étiquette spéciale

Plus

BPS 300i

Sélecteur de produit

Le BPS 300i introduit la deuxième génération de systèmes de positionnement à code à barres. Il établit des critères tant en termes de performances que de manipulation. La nouvelle fonction availability control permet le diagnostic en fonctionnement continu. La grande plage de fonctionnement de ± 60 mm facilite le montage mécanique et les mesures peuvent rester précises, même en cas de variations de la distance à la bande.

  • Availability Control : afin d'éviter les pannes qui pourraient être dues à l'encrassement, l'appareil communique en permanence ses réserves de fonctionnement et peut ainsi indiquer à temps les encrassements, par exemple
  • Manipulation simple : montage rapide et sûr, remplacement à une position précise grâce à la technique de fixation easy-mount
  • Positionnement absolu jusqu'à 10.000 m avec une précision reproductible de ± 0,15 mm
  • Vitesse maximale 10 m/s
  • Modularité : trois connectiques au choix, chauffage et écran

Plus

BPS 34/37

Sélecteur de produit

Les systèmes de positionnement à codes à barres BPS 34 (avec interface PROFIBUS) et BPS 37 (avec interface SSI) sont utilisés dès que l'installation est confrontée à des exigences très complexes en termes de paramétrage, de mesure de la vitesse et de vitesse d'avance. De plus, une optique chauffante en option permet l'emploi des appareils bien en dessous du point de congélation.

  • Positionnement absolu jusqu'à 10.000 m
  • Courbe, horizontal et vertical
  • Indice de protection : IP 65
  • Avec interface PROFIBUS ou SSI
  • Vitesse maximale 10 m/s
  • Si la bande à codes à barres est endommagée, un kit de réparation peut être téléchargé sur Internet
  • Des étiquettes spéciales permettent un positionnement exact dans ou sur les aiguillages

Plus