Système radar de sécurité

Sélecteur de produit

Pour l'utilisation dans des environnements difficiles et avec des objets statiques dans la zone de protection

Les systèmes radar 3D de sécurité servent à la sécurisation de zones et d'accès. Ils assurent une grande disponibilité des installations même dans des environnements difficiles, par exemple en présence de saleté, de poussière, de sciure et d'humidité. Par ailleurs, des objets statiques peuvent se trouver dans la zone de protection.

LBK

Sélecteur de produit

Surveillance sûre de zones 3D

Le premier système radar de sécurité au monde LBK d'Inxpect S.p.A. a été développé pour surveiller les zones dangereuses dans des environnements industriels difficiles. Il détecte des personnes et en surveille l'accès et la présence dans la zone de protection en 3D.
Il permet donc de faire passer une machine dans un état sûr en cas d'accès et d'en empêcher le redémarrage en cas de présence de personnes. Des objets statiques peuvent se trouver dans la zone de protection. Les systèmes se prêtent à des applications de sécurité allant jusqu'à PL d / SIL 2.

  • Résiste aux conditions ambiantes telles que la saleté, la poussière, les sciures, les huiles, l'humidité et la lumière
  • Tolère la présence d'objets statiques dans la zone de protection, par exemple des palettes, des cartons, des dessertes à outils ou des conteneurs
  • Portée jusqu'à 4 mètres, enchaînement possible de jusqu'à 6 capteurs pour la sécurisation de plus grandes zones
  • Adaptation flexible à l'application par disposition (jusqu'à 3 mètres au dessus du sol) et paramétrage adéquats des capteurs
  • Service de configuration et de mise en place par des experts certifiés sur demande

Plus