DDLS 538 200.3 L H S2 - Transmission optique de données

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieDDLS 500
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialAucune influence des surfaces réfléchissantes, Aide à l'alignement laser intégrée, Chauffage, Exploitation d'axes lumineux parallèles
    • Données optiques
      • Zone de travail100 ... 200.000 mm
      • Source lumineuseLaser, Infrarouge
      • Angle d'ouverture utile, émetteur1 °
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
      • Entrées
        • Nombre d'entrées de commutation numériques1 pièce(s)
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
    • Interface
      • TypeEtherCAT, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
      • EtherCAT
        • Vitesse de transmission100 Mbit/s
    • Connexion
      • Nombre de connexions2 pièce(s)
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Désignation sur l'appareilPOWER
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • Nombre de pôles5 pôles
        • CodageCodage A
      • Connexion 2
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Désignation sur l'appareilBUS
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise femelle
        • Nombre de pôles4 pôles
        • CodageCodage D
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)100 mm x 156 mm x 99,5 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Poids net1.185 g
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED, Bargraph
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-35 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-35 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 65
      • Contrôle CEM selon la normeEN 1000-6-4, EN 61000-6-2
      • Contrôle du bruit selon la normeEN 60068-2-64
      • Contrôle d'oscillation selon la normeEN 60068-2-6
      • Contrôle des chocs selon la normeEN 60068-2-27
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 5.1.419039001
      • eCl@ss 8.019179090
      • eCl@ss 9.019179090
      • eCl@ss 10.019179090
      • eCl@ss 11.019179090
      • ETIM 5.0EC000515
      • ETIM 6.0EC000515
      • ETIM 7.0EC000310
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-06-20 18:11:00