Transmission de données/composants de commande

Accès aux données rapide et simple

Outre la technologie d'appareil elle-même, la transmission des données et le raccordement des appareils dans différents environnements de bus de terrain revêtent également une grande importance et influencent de manière décisive la convivialité et la flexibilité de votre installation. Découvrez les concepts innovants de raccordement et les solutions universelles de paramétrage qui sauront mettre à jour un potentiel d'efficacité inattendu.

Transmission de données

Sélecteur de produit

Transmission sans contact d'informations avec de la lumière infrarouge

Les appareils optiques pour la transmission des données sont toujours le bon choix lorsqu'il s'agit de transférer des données sans contact par câble. À la base, le domaine d'application des barrières optiques est celui de la construction d'installations, et ce, partout où les réseaux industriels tels PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet ou Ethernet sont transmis à des parties d'installations en mouvement.

Plus

Unités modulaires de branchement

Sélecteur de produit

Ceci inclut pas mal de choses

Tous les appareils périphériques tels que les capteurs, les interrupteurs de sécurité et les caméras n'ont pas une grande valeur sans une connexion au bus de terrain ou une unité de commande. Nos unités modulaires de branchement offrent, selon le type d'appareil et le domaine d'application, des interfaces variables qui permettent une connexion facile des appareils d'identification directement au bus de terrain et garantissent ainsi une intégration simple des nouveaux appareils au sein du système.

Plus

Composants de commande de sécurité

Un capteur à lui seul ne permet pas de sécuriser un poste de travail

Seule l'intégration fiable et efficace des capteurs de sécurité au sein du circuit de sécurité des machines permet de mettre en œuvre la sécurité au travail de manière à ne pas gêner les processus tout en offrant la meilleure protection possible. Nos relais et solutions AS-Interface vous offrent ici toutes les possibilités.

Plus

Alimentation électrique

Un système capteur efficace et optimal requiert une alimentation électrique fiable et indépendante des machines.

Plus