BCL 92 SM 312 - Lecteur stationnaire de codes à barres



Description de l'article | BCL 92 SM 312 - Lecteur stationnaire de codes à barres |
---|---|
Numéro d'article | 50143264 |




-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieBCL 92
-
Fonctions
- FonctionsFormat de sortie sélectionnable, Affichage à LED, AutoConfig, Commande de porte de lecture, Comparaison au code de référence, E/S, Lecture multiple, Mode d'alignement
-
Données de lecture
- Types de codes lisibles2/5 entrelacé, Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, EAN/UPC, Pharmacode (disponible après consultation), UPC-A, UPC-E
- Vitesse de balayage typique600 scans/s
-
Données optiques
- Distance de lecture40 ... 275 mm
- Source lumineuseLaser, Rouge
- Longueur d'onde655 nm
- Classe laser1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
- Taille du module0,165 ... 0,5 mm
- Technique de lectureScanner monotrame
- Vitesse de balayage600 scans/s
- Déflexion du faisceauPar roue polygonale en rotation
- Sortie du faisceau lumineuxFrontale
-
Données électriques
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
- Consommation, max.250 mA
-
Entrées
- Nombre d'entrées de commutation numériques2 pièce(s)
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
-
Sortie de commutation 1
- FonctionConfigurable
-
-
Interface
- TypeRS 232
-
RS 232
- FonctionProcessus
-
Interface de maintenance
- TypeRS 232
-
RS 232
- FonctionMaintenance
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionSignal OUT, Alimentation en tension, Interface données, Signal IN
- Type de connexionCâble avec Sub-D
- Longueur de câble3.000 mm
- TypePrise mâle
- Nombre de pôles15 pôles
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueZinc moulé sous pression
- Matériau de la fenêtre optiqueVerre
- Poids net210 g
- Couleur du boîtierArgent, Rouge
- Type de fixationFiletage borgne
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED2 pièce(s)
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement5 ... 40 °C
- Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)0 ... 90 %
-
Certifications
- Indice de protectionIP 54
- Classe de protectionIII
- Homologationsc UL US
- Contrôle CEM selon la normeEN 61326-1:2013-01, FCC 15-CFR 47 partie 15 (09-07-2015) limites de classe B
- Contrôle des chocs selon la normeCEI 60068-2-27, test Ea
- Contrôle des vibrations selon la normeCEI 60068-2-6, test Fc
-
Classification
- Numéro de tarif douanier84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 1,5 MB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 323,1 KB edz -
Logiciel/pilote (2)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Logiciel de configuration Sensor Studio Indépendant de la langue 247,2 MB zip Logiciel de configuration LeAnalysisCollectionSetup Indépendant de la langue 301,8 MB zip -
Documentation technique (26)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Notice jointe Chinois (simplifié) 879,7 KB pdf Notice jointe Allemand 879,7 KB pdf Notice jointe Anglais 879,7 KB pdf Notice jointe Français 879,7 KB pdf Notice jointe Italien 879,7 KB pdf Notice jointe Espagnol 879,7 KB pdf Manuel d'utilisation Chinois (simplifié) 2,4 MB pdf Manuel d'utilisation Allemand 2,1 MB pdf Manuel d'utilisation Anglais 2,1 MB pdf Manuel d'utilisation Français 2,1 MB pdf Manuel d'utilisation Italien 2,1 MB pdf Manuel d'utilisation Espagnol 2,1 MB pdf Fiche technique Chinois (simplifié) 594,7 KB pdf Fiche technique Allemand 410,8 KB pdf Fiche technique Anglais 408,6 KB pdf Fiche technique Français 411 KB pdf Fiche technique Italien 410,1 KB pdf Fiche technique Japonais 571,2 KB pdf Fiche technique Coréen 516,7 KB pdf Fiche technique Néerlandais 408,9 KB pdf Fiche technique Polonais 467,7 KB pdf Fiche technique Portugais 411,7 KB pdf Fiche technique Espagnol 410,2 KB pdf Fiche technique Turc 465,4 KB pdf Brochure produit Allemand 2,5 MB pdf Brochure produit Anglais 3,3 MB pdf -
Certificats (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 62 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 62 KB pdf Déclaration de conformité Français 62 KB pdf
-
Données d'article du :2022-05-17 17:44:00