LPS 36 - Capteur de profil

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série36
      • ContenuLogiciel de configuration LxSsoft
      • ApplicationMesure de contours, Mesure d'objets
    • Données optiques
      • Source lumineuseLaser, Rouge
      • Classe laser2M, CEI/EN 60825-1:2007
    • Données de mesure
      • Plage de mesure, axe des abscisses150 ... 600 mm
      • Plage de mesure, axe des cotes200 ... 800 mm
      • Résolution, axe des abscisses1 ... 1,5 mm
      • Résolution, axe des cotes1 ... 3 mm
      • Temps de mesure10 ms
      • Linéarité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure± 1,0%
      • Comportement noir/blanc1 %, Degré de réflexion 6 … 90%
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
      • Entrées
        • Nombre d'entrées d'activation1 pièce(s)
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
    • Interface
      • TypeEthernet
    • Connexion
      • Nombre de connexions2 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal IN, Signal OUT
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles8 pôles
        • CodageCodage A
      • Connexion 2
        • FonctionInterface de configuration, Interface données
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise femelle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles4 pôles
        • CodageCodage D
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)56 mm x 160 mm x 74 mm
      • Matériau du boîtierPlastique, Métallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiqueVerre
      • Poids net620 g
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 50 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • Classe de protectionIII, VDE
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90318020
      • eCl@ss 5.1.427280190
      • eCl@ss 8.027280190
      • eCl@ss 9.027280190
      • eCl@ss 10.027280190
      • eCl@ss 11.027280190
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-05-03 18:09:00

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0