Données de position sans limite – à l'infini, dans les virages, au millimètre près
La tête de lecture du système de positionnement à codes à barres est déplacée le long d'une bande à codes à barres. En mouvement, elle calcule les données de position absolue au millimètre près jusqu'à une distance de 10.000m. La bande à codes à barres est très facile à manier et peut être collée autant sur des parcours droits que dans des virages. La très grande flexibilité, la simplicité de montage, le diagnostic transparent et un grand choix d'interfaces intégrées font la force de ce système.