Fourches mesurantes

Sélecteur de produit

Là où fourche est synonyme de précision.

La forme de fourche permet des résolutions de mesure jusqu'à 0,014 mm avec une reproductibilité élevée et sans alignement coûteux. Une bande lumineuse infrarouge éclaire un capteur de lignes (lignes CCD) et fournit des signaux de sortie analogiques ou numériques, en fonction du nombre de pixels éclairés et du paramétrage.

GS 754B

Sélecteur de produit

La précision est sa vrai nature.

Avec des ouvertures de 27 ou 100 mm, cette barrière photoélectrique en fourche fournit avec sa ligne CCD des résultats de mesure fiables sur une plage de mesure de 25 mm de longueur. En fonction du paramétrage, il est possible de mesurer des arêtes transparentes, le diamètre de fils métalliques, des fils et bien plus encore.

  • Plage de mesure 25 mm
  • Résolution : 14 µm
  • Plage et mode de mesure paramétrables
  • Fonction d'auto-apprentissage, sortie de commutation ou d'avertissement
  • Détection d'objets multiples
  • Interface standard (RS 232) pour le paramétrage et la visualisation
  • Interface de données M12 (interface de processus) fournissant des données analogiques ou numériques
  • Connecteur M12 orientable

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0