Interface

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Source lumineuse

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Fenêtre optique

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Plage de mesure [mm]

    Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.

    Plage limite inférieure [?]
    • 20
    • 25
    • 50
    • 60
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 300
    Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
    Plage limite supérieure [?]
    • 45
    • 100
    • 200
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 800
    • 1200
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2300
    • 5000
    • 8000
    • 10000
    • 25000
    • 30000
    • 65000
    Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
    •  

    Type de système de détection

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Modèle spécial

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Sortie analogique

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Matériau du boîtier

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Application

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

Liste de résultats: 2 Produits trouvés

Figure pouvant varier

Description de l'article: ODKL 96B M/V6-S12

Art. n°: 50109298
Désignation de vente: Capteur optique de distance
300 ... 25.000 mm Sortie analogique, Tension
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ODKL 96B M/C6-S12

Art. n°: 50109297
Désignation de vente: Capteur optique de distance
300 ... 25.000 mm Sortie analogique, Courant
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Données d'article du :2021-11-25 17:43:00