ODSL 8/C66-45-S12 - Capteur optique de distance

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série8
      • Type de système de détectionPar rapport à un objet
    • Données optiques
      • Source lumineuseLaser, Rouge
      • Classe laser2, CEI/EN 60825-1:2007
      • Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]1 mm
    • Données de mesure
      • Plage de mesure25 ... 45 mm
      • Résolution0,03 mm
      • Exactitude1,5 %
      • Valeur de référence, exactitudeDistance de mesure
      • Reproductibilité0,2 %
      • Valeur de référence, reproductibilitéDistance de mesure
      • Temps de mesure2 … 7 ms
      • ÉtalonnageNon
      • Comportement noir/blanc1,5 %
      • Principe de mesure de distance optiqueTriangulation
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN18 ... 30 V, CC
      • Sorties
        • Nombre de sorties analogiques1 pièce(s)
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sortie analogique 1
          • TypeCourant
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
    • Connexion
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond, Pivotant 90°
        • Taille du filetageM12
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)15 mm x 48 mm x 38 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueZinc moulé sous pression
      • Matériau de la fenêtre optiqueVerre
      • Poids net70 g
    • Commande et affichage
      • Type de configuration/paramétrageCommutateur
      • Éléments de commandeCommutateur rotatif
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-40 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-40 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier90318020
      • eCl@ss 5.1.427270801
      • eCl@ss 8.027270801
      • eCl@ss 9.027270801
      • eCl@ss 10.027270801
      • eCl@ss 11.027270801
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-11-25 17:43:00