RS4-4 - Scanner laser de sécurité

  • Article succédant

    • RSL420-M/CU411-RS4

      Art. n°: 53800249
      Scanner laser de sécurité
      Nombre:
  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieROTOSCAN RS4
    • Fonctions
      • Pack fonctionnelBasic
      • FonctionsBlocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner, Commutation de paires de champs surveillée, Résolution, à sélectionner, Sécurisation horizontale de zones dangereuses, Sortie alarme supplémentaire, Surveillance du champ d'avertissement, Test de démarrage
    • Caractéristiques
      • Type3, CEI/EN 61496
      • SIL2, IEC 61508
      • SILCL2, CEI/EN 62061
      • Niveau de performance (PL)d, EN ISO 13849-1
      • PFHD1,5E-07 par heure
      • Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
      • Catégorie3, EN ISO 13849
    • Données du champ de protection
      • Nombre de champs de protection4 pièce(s)
      • Zone d'angle190 °
      • Type de sélection de paire de champsVia des entrées de commutation
      • Résolution (réglable)70/150 mm
      • Portée réglable minimale200 mm
      • Portée pour une résolution de 70 mm4 m
      • Portée pour une résolution de 150 mm4 m
      • Nombre de paires de champs, commutables4
      • Pouvoir de réflexion min.1,8 %
      • Contour de référence sélectionnableNon
      • Portée0 ... 4 m
    • Données du champ d'avertissement
      • Nombre de champs d'avertissement4 pièce(s)
      • Zone d'angle190 °
      • Résolution angulaire0,36 °
      • Portée0 ... 15 m
      • Taille de l'objet150 mm x 150 mm
      • Pouvoir de réflexion min.20 %
    • Données optiques
      • Source lumineuseLaser, Infrarouge
      • Laser, longueur d'onde lumineuse905 nm
      • Classe laser1, CEI/EN 60825-1:2007
      • Forme du signal d'émissionPulsé
      • Durée d'impulsion0,003 µs
      • Pause d'impulsion40 µs
      • Fréquence de répétition25 kHz
      • Tolérance latérale avec système de montage-0,22 ... 0,22 °, (par rapport à la surface de montage)
      • Tolérance latérale sans système de montage-0,18 ... 0,18 °, (par rapport au dos du boîtier)
    • Données de mesure
      • Résolution de la distance5 mm
      • Zone de détection0 ... 50 m
      • Angle de détection190 °
      • Résolution angulaire0,36 °
      • Vitesse de balayage25 scans/s
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre les surtensions
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentation conforme à CEI 742 avec système sûr de déconnexion du réseau et compensation en cas de chutes de tension jusqu'à 20 ms selon EN 61496-1.
        • Consommation, max.420 mA10 W, (utiliser un bloc d'alimentation avec 2,5 A), Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
        • Sécurisation1,6 A à action semi-retardée
      • Entrées
        • Nombre d'entrées de commutation numériques4 pièce(s)
        • Entrées de commutation
          • TypeEntrée de commutation numérique
          • Tension de commutation high min.16 V
          • Tension de commutation low max.3 V
          • Tension de commutation type24 V
          • Type de tensionCC
          • Courant de commutation, max.5 mA
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD)2 pièce(s)
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sorties de commutation de sécurité
          • TypeSortie de commutation de sécurité OSSD
          • Tension de commutation high min.18 V
          • Tension de commutation low max.2 V
          • Tension de commutation type21 V
          • Type de tensionCC
          • Charge électrique max.250 mA
          • Inductance de charge1.000.000 µH
          • Capacité de charge0,1 µF
          • Courant résiduel max.0,5 mA
          • Courant résiduel type0,005 mA
          • Chute de tension3,2 V
        • Sortie de commutation de sécurité 1
          • Organe de commutationTransistor, PNP
        • Sortie de commutation de sécurité 2
          • Organe de commutationTransistor, PNP
        • Sorties de commutation
          • TypeSortie de commutation numérique
          • Tension de commutation high min.20 V
          • Tension de commutation low max.2 V
          • Tension de commutation type21 V
          • Type de tensionCC
          • Courant de commutation, max.100 mA
    • Données temps de réaction
      • Temps de réaction80 ms
      • Temps de réaction (MultiScan)80 ... 640 ms
    • Interface de maintenance
      • TypeRS 232, RS 422
      • RS 232
        • FonctionConfiguration/paramétrage par logiciel, Maintenance, Transmission des données
      • RS 422
        • FonctionConfiguration/paramétrage par logiciel, Maintenance, Transmission des données
    • Connexion
      • Nombre de connexions2 pièce(s)
      • Connexion 1
        • Type de connexionSub-D
        • FonctionInterface machine
        • Nombre de pôles15 pôles
      • Connexion 2
        • Type de connexionSub-D
        • FonctionInterface de configuration, Interface de maintenance, Interface données
        • Nombre de pôles9 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)140 mm x 148 mm x 135 mm
      • Matériau du boîtierMétallique, Aluminium
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA, revêtement antirayures
      • Poids net2.000 g
      • Couleur du boîtierJaune, RAL 1021, Noir
      • Type de fixationPlaque de montage, Fixation traversante
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED5 pièce(s)
      • Type de configuration/paramétrageLogiciel
      • Éléments de commandeLogiciel PC
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement0 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 65
      • Classe de protectionII
      • Homologationsc TÜV NRTL US, c CSA US, TÜV Süd
      • Contrôle CEM selon la normeEN 55022, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001
      • Contrôle d'oscillation selon la normeEN 60068-2-6
      • Contrôle des chocs répétés selon la normeCEI 60068-2-29, test Eb
      • Brevets américainsUS 7,656,917 B, US 7,696,468 B
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 8.027272705
      • eCl@ss 9.027272705
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2019-07-17 18:32:00

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h

Le RSL 400 en tête !

Le RSL 400 en tête !

   Plus d'informations