MLC530R14300/30900-SPG - Récepteur de barrière immatérielle de sécurité






Description de l'article | MLC530R14300/30900-SPG - Récepteur de barrière immatérielle de sécurité |
---|---|
Numéro d'article | 68096010 |






-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieMLC 500
- Type d'appareilRécepteur
- Contenu2 coulisseaux BT-NC
- ApplicationProtection des mains, Smart Process Gating
-
Fonctions
- Pack fonctionnelSmart Process Gating
- FonctionsBlanking fixe avec tolérance 1 faisceau, Arrêt qualifié, Blanking fixe sans tolérance, Blocage démarrage/redémarrage (RES), Commutation du canal de transmission, Intégration « Circuit de sécurité avec contact », Intégration « Sorties de commutation électroniques de sécurité », MaxiScan, Prolongation du time-out d'inhibition, Smart Process Gating
-
Caractéristiques
- Type4, CEI/EN 61496
- SIL3, CEI 61508
- SILCL3, CEI/EN 62061
- Niveau de performance (PL)e, EN ISO 13849-1
- PFHD7,73E-09 par heure
- Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
- Catégorie4, EN ISO 13849
-
Données du champ de protection
- Hauteur totale du champ de protection1.200 mm
- Résolution 114 mm
- Hauteur du champ de protection 1300 mm
- Résolution 230 mm
- Hauteur du champ de protection 2900 mm
-
Données optiques
- SynchronisationOptique entre l'émetteur et le récepteur
-
Données électriques
- Protection E/SProtection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN24 V, CC, -20 ... 20 %
- Consommation, max.150 mA
- Sécurisation2 A à action semi-retardée
-
Entrées
- Nombre d'entrées de commutation numériques3 pièce(s)
-
Entrées de commutation
- TypeEntrée de commutation numérique
- Tension de commutation high min.18 V
- Tension de commutation low max.2,5 V
- Tension de commutation type22,5 V
- Type de tensionCC
-
Entrée de commutation numérique 1
- FonctionEntrée de commande Smart Process Gating
-
Entrée de commutation numérique 2
- FonctionEntrée de commande prolongation du time-out, Entrée de commande, sélection du mode de fonctionnement 1 ou 5
-
Entrée de commutation numérique 3
- FonctionEntrée de commande, sélection du mode de fonctionnement 1 ou 5, Entrée de commande prolongation du time-out
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD)2 pièce(s)
-
Sorties de commutation de sécurité
- TypeSortie de commutation de sécurité OSSD
- Tension de commutation high min.18 V
- Tension de commutation low max.2,5 V
- Tension de commutation type22,5 V
- Type de tensionCC
- Charge électrique max.380 mA
- Inductance de charge2.000 µH
- Capacité de charge0,3 µF
- Courant résiduel max.0,2 mA
- Courant résiduel type0,002 mA
- Chute de tension1,5 V
-
Sortie de commutation de sécurité 1
- Principe de commutationCommutation à +24 V
- Organe de commutationTransistor, PNP
-
Sortie de commutation de sécurité 2
- Principe de commutationCommutation à +24 V
- Organe de commutationTransistor, PNP
-
Données temps de réaction
- Temps de réaction100 ms
- Temps de réactivation100 ms
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionInterface machine
- Type de connexionConnecteur rond
- Taille du filetageM12
- TypePrise mâle
- MatériauMétallique
- Nombre de pôles8 pôles
-
Propriétés du câble
- Section de conducteur autorisée type0,25 mm²
- Longueur câble de raccordement, max.100 m
- Résistance de ligne autorisée pour la charge, max.200 Ω
-
Données mécaniques
- Dimensions (l x H x L)29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
- Matériau des capuchonsZinc moulé sous pression
- Poids net1.350 g
- Couleur du boîtierJaune, RAL 1021
- Type de fixationMontage sur montant, Équerres de fixation, Montage en rainure, Support tournant
-
Commande et affichage
- Type d'affichageAfficheur 7-segments, LED
- Nombre de LED3 pièce(s)
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-30 ... 55 °C
- Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)0 ... 95 %
-
Certifications
- Indice de protectionIP 65
- Classe de protectionIII
- Homologationsc TÜV NRTL US, c CSA US, S Mark, TÜV Süd
- Résistance aux vibrations50 m/s²
- Contrôle d'oscillation selon la normeCEI/EN 60068-2-6
- Résistance aux chocs100 m/s²
- Contrôle des chocs selon la normeCEI/EN 60068-2-6
- Brevets américainsUS 6,418,546 B
-
Classification
- Numéro de tarif douanier85365019
- ECLASS 5.1.427272704
- ECLASS 8.027272704
- ECLASS 9.027272704
- ECLASS 10.027272704
- ECLASS 11.027272704
- ECLASS 12.027272704
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Produits adaptés
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D MLC530R14300/30600-SPG Indépendant de la langue 302,8 KB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 35,3 KB edz -
Documentation technique (25)
-
Certificats (12)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Chinois (simplifié) 78,7 KB pdf Déclaration de conformité Allemand 84,9 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 84,9 KB pdf Déclaration de conformité Français 84,9 KB pdf Déclaration de conformité Italien 89,3 KB pdf Déclaration de conformité Coréen 78,7 KB pdf Déclaration de conformité Néerlandais 78,7 KB pdf Déclaration de conformité Portugais 89,3 KB pdf Déclaration de conformité Espagnol 89,3 KB pdf Certificat TÜV Süd Anglais 456,5 KB pdf Certificat c CSA US Anglais 29,9 KB pdf Certificat c TÜV NRTL US Anglais 838,8 KB pdf
-
Données d'article du :2022-05-08 17:43:00