Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
Sélectionnez un critère pour réduire la liste de produits.
Série
Série
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
ELC100
MLC 300
MLC 500
MLC 520S
Annuler
Appliquer
x
Hauteur du champ de protection
Hauteur du champ de protection
[mm]
Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.
150 210 225 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000
Annuler
Appliquer
x
Modèle
Modèle
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Boîtier fin (15 mm)
Conforme AIDA
Entrée de signal test
Protection Ex
Résistance accrue aux chocs
Smart Process Gating
Smart Process Gating, résolution mixte
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Mise en cascade
Mise en cascade
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Guest
Host
Middle Guest
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Portée
Portée
[m]
Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.
Plage limite inférieure [?]
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Plage limite supérieure [?]
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Type
Type
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
2, CEI/EN 61496
4, CEI/EN 61496
Annuler
Appliquer
x
Indice de protection
Indice de protection
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
IP 65
IP 66
IP 67
IP 69K
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Fonctions
Fonctions
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Arrêt qualifié
Blanking fixe avec tolérance 1 faisceau
Blanking fixe sans tolérance
Blanking fixe sans tolérance, activable/désactivable en fonctionnement
Blanking flottant, commutable sur « Blanking fixe » en fonctionnement
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Combinaison blanking flottant/fixe, commutable sur « Blanking fixe » en fonctionnement
Commutation du canal de transmission
Contrôle des contacteurs (EDM)
DoubleScan
Démarrage/redémarrage automatique
Entrée de signal test
Inhibition partielle
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Intégration « Circuit de sécurité avec contact »
Intégration « Sorties de commutation électroniques de sécurité »
MaxiScan
Prolongation du time-out d'inhibition
Réduction de la portée
Résolution réduite, commutable sur « Blanking fixe » en fonctionnement
Smart Process Gating
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Résolution
Résolution
[mm]
Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.
Annuler
Appliquer
x
Niveau de performance (PL)
Niveau de performance (PL)
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
c, EN ISO 13849-1
e, EN ISO 13849-1
Annuler
Appliquer
x
Interface
Interface
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
AS-Interface Safety at Work
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Application
Application
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Protection des doigts
Protection des mains
Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du :2022-08-11 17:43:00