MLC500T90-900MG - Émetteur de barrière immatérielle de sécurité






Description de l'article | MLC500T90-900MG - Émetteur de barrière immatérielle de sécurité |
---|---|
Numéro d'article | 68022909 |







-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieMLC 500
- Type d'appareilÉmetteur
- Mise en cascadeMiddle Guest
- Contenu2 coulisseaux BT-NC
- ApplicationSécurisation de zones dangereuses, Sécurisation d'accès
-
Caractéristiques
- Type4, CEI/EN 61496
- SIL3, CEI 61508
- SILCL3, CEI/EN 62061
- Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
-
Données du champ de protection
- Résolution90 mm
- Hauteur du champ de protection900 mm
- Portée0 ... 20 m
-
Données optiques
- Nombre de faisceaux12 pièce(s)
- Source lumineuseLED, Infrarouge
- Longueur d'onde940 nm
- Diode émettrice de moyenne puissance50 µW
- Forme du signal d'émissionPulsé
- Groupe de risque de LEDGroupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
-
Connexion
- Nombre de connexions2 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionCascade Host In
- Type de connexionCâble à connecteur rond
- Longueur de câble330 mm
- Matériau de gainePUR
- Couleur de câbleNoir
- Section des brins0,14 mm²
- Taille du filetageM12
- TypePrise mâle
- MatériauPlastique
- Nombre de pôles8 pôles
-
Connexion 2
- FonctionCascade Guest Out
- Type de connexionCâble à connecteur rond
- Longueur de câble330 mm
- Matériau de gainePUR
- Taille du filetageM12
- TypePrise femelle
- MatériauPlastique
- Nombre de pôles8 pôles
-
Données mécaniques
- Dimensions (l x H x L)29 mm x 914 mm x 53 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
- Matériau des capuchonsZinc moulé sous pression
- Poids net1.098 g
- Couleur du boîtierJaune, RAL 1021
- Type de fixationMontage en rainure, Équerres de fixation, Support tournant
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement0 ... 55 °C
- Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)0 ... 95 %
-
Certifications
- Indice de protectionIP 65
- Classe de protectionIII
- HomologationsTÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US
- Résistance aux vibrations50 m/s²
- Contrôle d'oscillation selon la normeCEI/EN 60068-2-6
- Résistance aux chocs100 m/s²
- Contrôle des chocs selon la normeCEI/EN 60068-2-6
- Brevets américainsUS 6,418,546 B
-
Classification
- Numéro de tarif douanier85365019
- ECLASS 5.1.427272704
- ECLASS 8.027272704
- ECLASS 9.027272704
- ECLASS 10.027272704
- ECLASS 11.027272704
- ECLASS 12.027272704
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Produits adaptés
-
Host/Guest
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D MLC500T90-900MG Indépendant de la langue 139,2 KB zip URL CADENAS PARTcommunity Allemand --- --- URL CADENAS PARTcommunity Anglais --- --- -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 49,3 KB edz -
Documentation technique (22)
-
Certificats (11)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Chinois (simplifié) 78,7 KB pdf Déclaration de conformité Allemand 84,9 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 84,9 KB pdf Déclaration de conformité Français 84,9 KB pdf Déclaration de conformité Italien 89,3 KB pdf Déclaration de conformité Coréen 78,7 KB pdf Déclaration de conformité Néerlandais 78,7 KB pdf Déclaration de conformité Portugais 89,3 KB pdf Déclaration de conformité Espagnol 89,3 KB pdf Certificat TÜV Süd Anglais 456,5 KB pdf Certificat c TÜV NRTL US Anglais 838,8 KB pdf
-
Données d'article du :2022-05-22 17:43:00