Nouveaux produits

Vous trouverez ici les nouveautés et les événements relatifs aux produits de Leuze electronic.

Détecteur de référence dynamique DRT 25C

Détecteur de référence dynamique DRT 25C Spécialisé dans l'emballage des produits de confiserie et de pâtisserie

Détection d'objets en cas d'éclairage à LED des salles

Détection d'objets en cas d'éclairage à LED des salles Grâce à la suppression active de la lumière parasite améliorée

Solutions de détection pour l'emballage pharmaceutique

Solutions de détection pour l'emballage pharmaceutique Applications typiques et leurs solutions

Solutions de détection pour zones de travail robotisées

Solutions de détection pour zones de travail robotisées Sécurisation de zone, sécurisation d'accès et identification

Au cœur du sujet : les capteurs optiques de distance

Au cœur du sujet : les capteurs optiques de distance Applications typiques et leurs solutions

Scanner laser de sécurité RSL 400

Scanner laser de sécurité RSL 400 La sécurisation de zones et d'accès n'a encore jamais été si simple et pourtant si efficace !

Barrières immatérielles de sécurité MLC

Barrières immatérielles de sécurité MLC Peu importe ce que vous souhaitez sécuriser, avec les barrières immatérielles de sécurité MLC, la sécurité au travail efficace devient un jeu d'enfant.

Désormais également disponible pour les presses : la commande de sécurité MSI 400

Désormais également disponible pour les presses : la commande de sécurité MSI 400 Le choix intelligent, c'est d'atteindre une grande sécurité en peu d'espace seulement !

Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD

Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD Feu vert pour une sécurité au travail efficace.

ODS 110 / HT 110

ODS 110 / HT 110 Le choix intelligent, c'est quand plus de deux points de commutation peuvent être réunis dans un seul capteur.

Technique de convoyage

Technique de convoyage Peu importe ce que vous transportez, nous avons toujours le capteur adapté à vos besoins !

Des solutions flexibles pour l'emballage sous film

Des solutions flexibles pour l'emballage sous film Le film est le premier matériau d'emballage dans le monde

Solutions de détection pour la technique d'emballage

Solutions de détection pour la technique d'emballage Nos capteurs veillent à ce que votre installation fonctionne, encore et toujours…

La nouvelle série 25 C

La nouvelle série 25 C Fonctions améliorées avec IP 69K et ECOLAB dans un boîtier compact

Série 15

Série 15 Complète et performante, la série cubique 15 est adaptée à une utilisation dans toutes les applications standard.

Capteurs capacitifs

Capteurs capacitifs Les capteurs capacitifs permettent de détecter avec fiabilité quasiment tous les matériaux pour l'automatisation.

À quoi ressembleraient vos processus intralogistiques sans l'aide des capteurs ?

À quoi ressembleraient vos processus intralogistiques sans l'aide des capteurs ? Que ce soit pour les appareils de contrôle de rayonnages, les dispositifs de levage ou les convoyeurs, nous avons toujours le capteur adapté.

Barrage immatériel de transmission des données DDLS 500

Barrage immatériel de transmission des données DDLS 500 Nous pouvons calculer des données de position au millimètre près et les transmettre à une vitesse de 100 Mbit/s - vous aussi ?

Condition Monitoring

Condition Monitoring Le capteur qui vous indique la disponibilité de vos installations.

Compétence en analyses en laboratoire

Compétence en analyses en laboratoire Solutions de détection pour l'identification dans l'automatisation de laboratoire

Détecteur de contraste KRT 18B

Détecteur de contraste KRT 18B Un bon capteur de marque de couleur détecte tout seul le moment où il doit s'allumer.

Lecteur de code DCR 200i (Dual Code Reader)

Lecteur de code DCR 200i (Dual Code Reader) Le nouveau lecteur DCR 200i (Dual Code Reader) allie un maniement simple à de grandes performances de lecture.

Aujourd'hui, on mesure les distances de manière intelligente

Aujourd'hui, on mesure les distances de manière intelligente Détecteurs de distance mesurants et à commutation de grande tolérance par rapport aux objets.

La nouvelle série 46C

La nouvelle série 46C Pour nous, cela signifie seulement une plus grande portée – pour vous, 80 % de réserve de fonctionnement en plus !

Peu importe ce que vous emballez

Peu importe ce que vous emballez En film, en carton, en verre - coloré, brillant ou transparent ? Bien sûr qu'on va le détecter !

Une famille vraiment nombreuse

Une famille vraiment nombreuse Les rideaux lumineux mesurants CML et de commutation CSL, CSR et Vario B offrent la solution adaptée à chaque application.

Flexible de 20 V à 250 V

Flexible de 20 V à 250 V La série CA/CC 49C peut être utilisée en toute flexibilité sur une plage de 20 V à 250 V, même avec des câbles longs.

Type 2 ou type 4 – à vous de choisir !

Type 2 ou type 4 – à vous de choisir ! Disponible de type 4 ou de type 2, le barrage immatériel SLS 46C fait partie d'une grande famille de produits adaptés aux applications les plus diverses.

Système de positionnement à codes à barres BPS 300i

Système de positionnement à codes à barres BPS 300i Que ce soit pour une plate-forme de poussée ou un entrepôt à haut rayonnage, sans un positionnement exact, rien ne marchera.

Extension de fonction pour le CML 700i, le BCL 300i, la LSIS 400i

Extension de fonction pour le CML 700i, le BCL 300i, la LSIS 400i Avec ces extensions de fonction, nous avons une solution encore plus simple pour vos tâches intralogistiques.

Détecter des arêtes nettes, tout le monde sait le faire !

Détecter des arêtes nettes, tout le monde sait le faire ! « Que votre objet soit rond, anguleux, brillant ou encore ajouré, nos capteurs le détectent ! »

Séries 5, 28, 318B, 328

Séries 5, 28, 318B, 328 Alors que d'autres vendent des capteurs, nous, nous développons des champions de la manipulation.

Reflex sur réflecteur PRK 18B

Reflex sur réflecteur PRK 18B L'optique aBEAM calibrée de la cellule reflex PRK 18B est tellement précise qu'un alignement coûteux est superflu.

Rideaux mesurants CML 700i

Rideaux mesurants CML 700i Mieux intégrer – aligner plus vite – manipuler plus facilement.

Caméra intelligente LSIS 462i

Caméra intelligente LSIS 462i Ce génie polyvalent rend le contrôle de la qualité encore plus efficace !

Lecteurs de codes à barres BCL 300i/500i

Lecteurs de codes à barres BCL 300i/500i Nos lecteurs de codes à barres – une équipe parfaite pour vos tâches d'identification.