Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan performant pour différents matériaux et une grande portée.

HT10

Sélecteur de produit

Le HT10 est un détecteur avec élimination de l'arrière-plan qui se base sur le principe de la mesure du temps de propagation de la lumière et offre une portée maximale de 8.000 mm. Le point de commutation est jusqu'à 3.500 mm quasiment indépendant du matériau. Le capteur permet la détection sûre d'objets brillants et peu réfléchissants sous des angles extrêmes. Le HT10 est optimisé pour les positionnements, le contrôle d'occupation de rayons, le positionnement horizontal et le contrôle de défilement. Grâce à la limite de tolérance élevée, le capteur offre une disponibilité durable, même en cas de conditions ambiantes changeantes ou de matériaux réfléchissants variables.

  • Classe laser 1 avec lumière rouge visible
  • Jusqu'à 3 sorties de commutation au choix
  • Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés
  • Évidement pour vis M4 ou écrous des deux côtés
  • Connexion M12 orientable peu encombrante, départ de câble ou pigtail
  • Grandes touches de commande
  • Affichage à LED d'état par le haut et par l'avant
  • Options de réglage supplémentaires via IO-Link et Sensor Studio
  • Boîtier compact
  • Modèle avec distance de détection de 25 m
  • Modèle avec fonction à fenêtre
  • Modèle avec entrée d'apprentissage externe

Plus