HT25C.X/4X-200-M12 - Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série25C
      • Principe de fonctionnementPrincipe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialSuppression des gilets de sécurité en arrière-plan
    • Données optiques
      • Erreur noir/blanc< 10 % jusqu'à 350 mm
      • Portée de fonctionnement, blanc 90%0 ... 0,9 m
      • Portée de fonctionnement, gris 18%0,005 ... 0,65 m
      • Portée de fonctionnement, noir 6%0,001 ... 0,55 m
      • Portée limite0 ... 0,9 m
      • Plage de réglage50 ... 900 mm
      • Source lumineuseLED, Rouge
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre les courts-circuits, Protection contre l'inversion de polarité
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
        • Ondulation résiduelle0 ... 15 %, d'UN
        • Consommation0 ... 20 mA
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, PNP
          • Principe de commutationCommutation claire
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation1.500 Hz
      • Temps de réaction0,33 ms
    • Connexion
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal OUT
        • Type de connexionCâble à connecteur rond
        • Longueur de câble200 mm
        • Taille du filetageM12
        • MatériauPUR
        • Nombre de pôles4 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
      • Matériau du boîtierPlastique
      • Boîtier en plastiqueABS
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique
      • Poids net22 g
      • Type de fixationFixation traversante avec filetage M4, Par pièce de fixation en option
      • Compatibilité des matériauxECOLAB
    • Commande et affichage
      • Éléments de commandePotentiomètre multitour
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-40 ... 60 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-05-05 18:08:00