DRT 25C
Un seul pour tout.

Détection fiable de produits de confiserie et de pâtisserie
sans réajustement en cas de changement d'objet.
Le détecteur de référence dynamique DRT 25C – un nouveau produit innovant de Leuze – est spécialisé dans la détection de produits de confiserie et de pâtisserie. Grâce à la technologie CAT intelligente, il reconnaît de manière fiable des produits plats à sphériques, des films transparents à très brillants, ainsi que des formes et des contours irréguliers.
Vos avantages
- La détection fiable d'objets, même de formes et de surfaces difficiles, assure un débit élevé des machines et évite les temps d'arrêt
- Pas de modification en cas de changement de produit ou de matériau d'emballage, les temps de réglage ainsi réduits permettent d'accroître les quantités de production
- Configuration rapide et simple du capteur par apprentissage automatique de la surface de la bande transporteuse au moyen de la touche d'apprentissage avec une seule position de montage pour tous les objets
- Fonctionnement fiable, même si la bande transporteuse est sale ou vibre
- IO-Link pour l'intégration simple de fonctions supplémentaires dans la commande de la machine, par exemple un message d'avertissement en cas d'encrassement excessif, l'utilisation d'un compteur intégré dans le capteur ou le blocage de la touche d'apprentissage
Sur les convoyeurs à bande des ensacheuses (HFFS, FS, thermoformage et VFFS) pour les produits de confiserie et de pâtisserie, les capteurs doivent détecter de manière fiable une grande variété de produits emballés ou non. Ils doivent par ailleurs pouvoir continuer à fonctionner sans nécessiter de réglage en cas de changement de produit. Les capteurs optiques qui effectuent ces tâches sont généralement des détecteurs à réflexion directe qui utilisent une suppression du premier plan. Mais cette technique a ses limites, surtout lorsqu'il s'agit de détecter des objets plats, brillants ou transparents.
La méthode de détection innovante du DRT 25C fonctionne, quant à elle, avec la technologie de l'apprentissage adaptatif du contraste ou CAT (Contrast Adaptive Teach) qui se sert de la bande transporteuse comme référence et non du produit. Le détecteur de référence dynamique détecte ainsi n'importe quel objet comme étant une « déviation » par rapport à la surface de la bande. La détection est donc indépendante des propriétés de surface du produit comme par exemple la couleur, la brillance et la transparence.
Free webinar - watch now!
We have tested the detection of 30 challenging objects with the DRT DRT 25C in a live webinar.

Applications

Détection de produits sur des convoyeurs à bande des machines d'emballage primaire
Exigence:
Pour le contrôle de la zone d'accumulation et de la barre de soudure, les bords d'attaque des produits sur la bande transporteuse doivent être détectés de manière fiable. Le capteur doit également détecter sans faille les produits présentant des géométries difficiles, allant de très plates à très saillantes, afin d'exclure les temps d'arrêt des machines dus à des erreurs de détection. Le capteur doit être facile à installer pour tous les produits.
Solution :
Le DRT 25C détecte de manière fiable la gamme complète des produits, qu'ils soient petits et plats ou hauts et sphériques, même avec des formes et des contours irréguliers. Ainsi, quel que soit le cas d'application, les machines peuvent être équipées d'un seul type de capteur. Grâce à sa fonction d'apprentissage à 1 bouton, le DRT 25C est par ailleurs facile à régler.

Détection de produits sur des convoyeurs à bande des machines d'emballage secondaire
Exigence:
Pour le contrôle sans faille de la zone d'accumulation, des emballages de différents matériaux et de surfaces variées doivent être détectés de manière fiable à partir de leur bord d'attaque. En cas de changement de produit ou de film d'emballage, aucune modification ni réglage ne doit être nécessaire.
Solution:
La technologie unique du détecteur de référence dynamique DRT 25C utilise la surface de la bande transporteuse comme référence. La détection est donc indépendante des propriétés de surface du produit comme par exemple la couleur, la brillance et la transparence. Lors d'un changement de produit, aucun réglage n'est nécessaire sur le capteur.
Les points forts dans le détail

Trois faisceaux lumineux pour une fiabilité maximale
Quelle que soit la forme des produits de confiserie et de pâtisserie et de leur emballage: avec ses trois faisceaux lumineux, le DRT 25C détecte de manière fiable les bords d'attaque des objets et garantit ainsi des processus fluides sans arrêt de la machine. Même les produits troués, comme par exemple des biscuits en forme d'anneau, sont détectés de manière fiable comme une pièce unique grâce au balayage large. Les trois spots lumineux ne doivent pas nécessairement tous pointer sur l'objet pour cela.

Du transparent au très brillant
Grâce à la technologie de détection par référencement, les emballages de couleurs et de transparences diverses sont détectés de manière fiable comme étant des « déviations » par rapport à la surface de la bande transporteuse. Ainsi, les machines qui traitent de nombreux emballages différents peuvent être équipées d'un seul type de capteur.

Aucune perte de temps en cas de changement de produit
Lors de la première installation, la surface de la bande transporteuse est programmée comme référence par un appui sur la touche d'apprentissage. Aucun ajustement de cette configuration n'est nécessaire en cas de changement de produit puisque la référence ne change pas. De plus, la position de montage et l'alignement du capteur restent valables, même avec les objets les plus variés. Cela élimine les éventuels temps de réglage du capteur en cas de changement de produit.

Technologie CAT sans précédent
Le DRT 25C utilise la surface de la bande transporteuse comme référence dynamique pour la détection des objets. Pour cela, les propriétés de la surface de la bande transporteuse sont programmées via la touche d'apprentissage. Le capteur détecte ensuite tous les objets qui ne correspondent pas à la surface de la bande transporteuse. La technologie CAT permet même de compenser des saletés sur le convoyeur.
Propriétés techniques
- Technologie de détection par référencement et trois spots lumineux à LED pour une détection fiable d'objets de formes et de surfaces différentes
- Grande plage de fonctionnement pour des distances à la bande transporteuse entre 50 et 200 mm
- Haute fréquence de commutation de 750 Hz pour des vitesses de convoyeur allant jusqu'à 2 m/s
- Réglage simple par bouton de commande (touche d'apprentissage)
- Interface IO-Link pour une communication standardisée avec l'automate selon le principe Dual Channel ou en mode SIO
- Boîtier compact : seulement 15 mm x 42,7 mm x 30 mm pour une utilisation universelle
- Classes de protection IP 67 et IP 69K et certification ECOLAB
Et nous pouvons même aller encore beaucoup plus loin…
Chez Leuze, vous trouverez des solutions complètes d'une seule source. Dans le domaine de l'emballage, nous disposons d'une très large gamme de produits, surtout pour les ensacheuses horizontales « Form Fill Seal » (HFFS)
▶Découvrez dès maintenant d'autres applications