Tout d'un seul coup d'œil jusqu'à 65 m
Détecteur laser de distance fonctionnant sans contact pour la détection d'objet. Un faisceau laser est réfléchi par un miroir tournant et détecte une surface de 190° avec un rayon de 65 m max. La détection d'objet a lieu simultanément dans quatre zones de détection au maximum.