Série 10

Sélecteur de produit

Détection sûre des matériaux dans un module compact

Les détecteurs de lumière de la série 10 ont été spécialement développés pour une détection sûre et précise de différents matériaux dans des conditions changeantes. Le capteur est commandé de manière intuitive et très simple à l'aide de grandes touches. Grâce à sa portée maximale allant jusqu'à 8.000 mm, le capteur est une solution adaptée à de nombreuses applications. La série offre un large choix de fonctions et de modèles.

  • Classe laser 1 avec spot laser orienté
  • Jusqu'à 3 sorties de commutation au choix
  • Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés
  • Évidement pour vis M4 ou écrous des deux côtés
  • Connexion M12 orientable peu encombrante, départ de câble ou pigtail
  • Grandes touches de commande
  • Affichage à LED d'état par le haut et par l'avant
  • Options de réglage via IO-Link et Sensor Studio
  • Boîtier compact

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan performant pour différents matériaux et une grande portée.

Plus