Série 49C

Sélecteur de produit

Série puissante et polyvalente d'une robustesse particulière avec connexion sur bornes

Quel que soit le principe de fonctionnement, cette série en boîtier plastique séduit grâce à sa conception particulièrement robuste. Le bornier avec bornes à ressort est accessible par l'avant. Les modèles avec contact de commutation (relais/MOSFET avec puissance de commutation élevée) et plage de tension étendue de 20–250 V CA/CC ou les types 24 V CC avec sorties NPN/PNP, ainsi que les indices de protection IP67 et 69K, constituent ses principales caractéristiques.

  • Connexion sur bornes (bornes à ressort) 5 x 1,5 mm² par l'avant
  • Contact de commutation (inverseur) ou MOSFET
  • Indices de protection IP67 & IP69 et modèle avec chauffage
  • Grandes portées

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrières simples avec réserve de fonctionnement particulièrement élevée, portées allant jusqu'à 120 m en lumière rouge visible ou infrarouge et nombreuses fonctions supplémentaires.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur polarisés avec lumière rouge visible pour de grandes portées (24 m), réserve de fonctionnement élevée et fonctions supplémentaires.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan très performants avec une grande distance de détection.

Plus