Série 18

Sélecteur de produit

Le numéro un quand il s'agit de la détection d'objets transparents.

Ces reflex sur réflecteur dans un boîtier métallique revêtu et avec fenêtre optique en verre sont spécialement conçus pour la détection de bouteilles en PET, de bouteilles en verre, de films plastiques et de verre plat transparents. La procédure brevetée de « tracking » assure une multiplication de l'intervalle de nettoyage ; des temps de réaction brefs et une gigue réduite autorisent le contrôle sûr des processus rapides. Les multiples options de fixation avec filetage intégré facilitent le montage et les modèles avec optique alignée aBeam permettent d'économiser l'alignement. Le paramétrage via IO-Link permet un réglage simple et flexible de l'appareil.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique résistant à la corrosion avec filetage et fenêtre optique en verre
  • Spécialement conçu pour la détection de PET, de films et de verre
  • Optique calibrée aBEAM pour l'emploi sans alignement
  • Réglage de la sensibilité par bouton d'apprentissage ou par potentiomètre
  • Principe d'autocollimation
  • Compensation automatique de l'encrassement (tracking) pour des intervalles de nettoyage plus longs
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Il existe des reflex sur réflecteur polarisés et non polarisés avec optique d'autocollimation pour la détection de produits transparents et de films. 3 types de réglage (potentiomètre 270°, touche d'apprentissage, potentiomètre 11 tours) et une version IO-Link sont disponibles pour répondre aux impératifs de l'application.

Plus