Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces capteurs s'avèrent adaptés pour la détection fiable d'objets devant un arrière-plan. Avec divers modèles spéciaux, la série offre des solutions fiables et efficaces même pour les applications difficiles, telles que la détection d'objets très foncés, aux structures colorées ou présentant des trous.

HRT 25B / HT 25C - Modèles standard (LED et laser)

Sélecteur de produit

Le détecteur avec élimination de l'arrière-plan en lumière rouge, laser et infrarouge détecte même les surfaces très foncées et structurées de manière fiable. Il allie une grande portée, une réserve de fonctionnement au-dessus de la moyenne et un temps de réaction court. Une variante longue distance particulièrement performante est également disponible, par exemple pour les applications d'intralogistique avec plus de 2 m de portée.

  • Utilisation universelle avec des douilles filetées M4 et indice de protection IP69K
  • Fiable en cas de matériaux/surfaces peu réfléchissant(e)s
  • Réglage mécanique de la distance de détection
  • Élimination de l'arrière-plan à petite erreur n/b-b/n avec beaucoup de variantes de spots lumineux
  • LED de statut supplémentaire à l'avant du capteur

Plus

HRTR 25B / HT 25C - Spots lumineux très grands ou petits

Sélecteur de produit

La cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan et grand spot lumineux (modèle XL) s'avère particulièrement bien adaptée à la détection sûre des conteneurs ajourés, tels que les conteneurs à claire-voie. Le modèle S à spot lumineux focalisé est particulièrement approprié pour la détection sûre des objets aux surfaces brillantes et de structures colorées. Elle est ainsi le bon choix pour les applications complexes, par exemple pour la technique d'emballage.

  • Spot lumineux optimisé pour la détection fiable des conteneurs à claire-voie (modèle XL)
  • Positionnement fiable sur les surfaces métalliques brillantes, ajourées (p. ex. verrou)
  • Spot lumineux focalisé pour la détection sûre d'objets aux surfaces brillantes et de structures différentes (modèle S)
  • Haute fréquence de commutation et temps de réaction court pour la détection d'événements rapides

Plus