Série 3

Sélecteur de produit

Miniature, polyvalente, conviviale, robuste

La gamme polyvalente de modèles de la série 3 permet une utilisation pour de nombreuses applications, telles que la technique d'emballage et la technique de manutention. Dans leur segment de performances, ces capteurs offrent la plus grande diversité parmi tous les concurrents et séduisent grâce à de grandes portées et à des réserves de fonctionnement améliorées. Des techniques poussées pour la suppression de la lumière parasite et pour l'alignement ainsi qu'une mise en service rapides viennent compléter les avantages.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Indice de protection IP 67 et IP 69K
  • Douilles de fixation en métal intégrées
  • Fonctions d'apprentissage complètes
  • Protection de la manipulation par touche verrouillable
  • Très grande réserve de fonctionnement
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Connecteur métallique M8

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrières standard fiables avec une grande réserve de fonctionnement et une mise en service simple.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Dans cette catégorie, vous trouverez différents capteurs selon le principe de réflexion, notamment des capteurs spéciaux pour la détection de produits transparents, des capteurs pour les composants extrêmement petits et des capteurs pouvant être combinés à une surface métallique polie comme réflecteur.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces capteurs s'avèrent adaptés pour la détection fiable d'objets devant un arrière-plan. Avec divers modèles spéciaux, la série 3B offre des solutions robustes et efficaces même pour les applications difficiles, telles que la détection d'objets aux structures colorées, présentant des trous ou des surfaces polies.

Plus