Série 15

Sélecteur de produit

La série 15 est optimisée pour une utilisation universelle dans un environnement industriel : on trouve ici à la fois des portées élevées et un boîtier robuste. La ligne de capteurs au prix avantageux offre tous les principes de fonctionnement standard, complétés par des solutions spéciales pour l'intralogistique. La commande des appareils a lieu de manière intuitive par le biais de potentiomètres. Des LED d'affichage bien visibles de tous les côtés et une sortie de commutation disponible au choix en exécution PNP ou NPN complètent le tout.

  • Économie optimisée
  • Une sortie de commutation NPN ou PNP
  • Avec indication d'« objet détecté »
  • Indice de protection IP67

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrière simple cubique compacte aux particularités techniques éprouvées pour l'emploi dans des installations de transport pour le stockage, la production ou l'emballage secondaire.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur compact aux portées adaptées pour l'emploi dans des installations de transport dans les entrepôts, sur les sites de production ou d'emballage secondaire, avec des réflecteurs standard. Disponible en complément comme variante pour les objets emballés dans des films ou réfléchissants.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan pour les portées moyennes et très bon rapport noir/blanc, réglage intuitif par potentiomètre pour une détection fiable.

Plus