Série 46

Sélecteur de produit

Performante, fiable, économique

Avec des réserves de puissance et des portées élevées, ces capteurs dans des boîtiers plastiques sont parfaitement adaptés en vue d'une utilisation pour la technique de convoyage/stockage, l'industrie du travail du bois et la construction de machines spéciales. Les grandes fenêtres optiques, les indices de protection IP 67 et IP 69K ainsi que la fonction brevetée d'avertissement de la réserve de fonctionnement autocontrol ouvrent de nombreux champs d'applications à la série largement développée.

  • Réserves élevées de fonctionnement
  • Grandes portées (éventuellement sur plusieurs plages)
  • Modèles avec interface IO-Link pour le paramétrage et le changement rapide de format via la commande
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement
  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier plastique très robuste
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Spot lumineux brightVision® clair et visible ou infrarouge
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Adaptation par potentiomètre ou apprentissage

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrage immatériel fiable avec une portée élevée, une géométrie optimisée de rayon lumineux pour un alignement facile, un comportement de commutation robuste et la plus grande sécurité de fonctionnement. Disponible en versions à lumière rouge ou à lumière infrarouge.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Les reflex sur réflecteur à lumière rouge fiables garantissent une grande disponibilité des installations en raison de leurs réserves de fonctionnement extrêmement importantes sur plusieurs plages de portée.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Grand choix de cellules reflex à détection directe qui, grâce à leur élimination de l'arrière-plan, fournissent des résultats fiables, même en cas d'arrière-plan changeant. Outre des versions à lumière rouge, infrarouge ou laser, des solutions avec IO-Link permettant la conversion de format, ainsi que des types spéciaux, sont également disponibles.

Plus